ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

LM4041D12

アクティブ

1.2V、精度 1%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 1.225 Initial accuracy (max) (%) 1 Iz for regulation (min) (µA) 45 VO adj (min) (V) 1.225 VO adj (max) (V) 1.225 Reference voltage (V) Fixed Temp coeff (max) (ppm/°C) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 25
Rating Catalog VO (V) 1.225 Initial accuracy (max) (%) 1 Iz for regulation (min) (µA) 45 VO adj (min) (V) 1.225 VO adj (max) (V) 1.225 Reference voltage (V) Fixed Temp coeff (max) (ppm/°C) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 25
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 固定出力 (1.225V)、可変出力 (1.225V ~ 10V)
  • 厳しい出力許容誤差と小さい温度係数
    • 最大 0.1%、100ppm/°C – A グレード
    • 最大 0.2%、100ppm/°C – B グレード
    • 最大 0.5%、100ppm/°C – C グレード
    • 最大 1.0%、150ppm/°C – Dグレード
  • 低い出力ノイズ ...20µVRMS (標準値)
  • 広い動作電流範囲 ...12mA に対し 45µA (標準値)
  • 容量性負荷の大小にかかわらず安定して動作するため、出力コンデンサは不要
  • 利用可能なバージョン:
    • 産業用温度範囲:-40℃~85℃
    • 拡張動作温度範囲:-40℃~125℃
  • 固定出力 (1.225V)、可変出力 (1.225V ~ 10V)
  • 厳しい出力許容誤差と小さい温度係数
    • 最大 0.1%、100ppm/°C – A グレード
    • 最大 0.2%、100ppm/°C – B グレード
    • 最大 0.5%、100ppm/°C – C グレード
    • 最大 1.0%、150ppm/°C – Dグレード
  • 低い出力ノイズ ...20µVRMS (標準値)
  • 広い動作電流範囲 ...12mA に対し 45µA (標準値)
  • 容量性負荷の大小にかかわらず安定して動作するため、出力コンデンサは不要
  • 利用可能なバージョン:
    • 産業用温度範囲:-40℃~85℃
    • 拡張動作温度範囲:-40℃~125℃

LM4041 シリーズのシャント電圧リファレンスは、多様なアプリケーション向けに設計された汎用性が高く使いやすい基準電圧です。これらの部品は動作に外付けコンデンサを必要とせず、容量性負荷の大小にかかわらず安定して動作します。また、この基準電圧はダイナミック インピーダンス、ノイズ、温度係数が小さく、広範囲の動作電流および温度にわたって安定した電圧を維持します。LM4041 では、ウェハー ソート時のヒューズとツェナー ザップ逆方向ブレークダウンによる電圧調整を使用して、最大 0.1% (A グレード) から最大 1% (D グレード) までの 4 種類の出力電圧許容誤差の製品を提供しています。このため、アプリケーションに適した最良のコスト / 性能比を非常に柔軟に選択できます。LM4041 は、固定バージョン (公称 1.225V) または可変バージョン (出力を 1.225V~10V の値に設定するための外付け抵抗分割器が必要です) で提供しています。

省スペースの SC-70 と SOT-23-3 にパッケージ化され、最低電流 45µA (標準値) で動作する LM4041 は、ポータブル アプリケーション向けに設計されています。スルーホール パッケージの要求に対しては、TO-92 パッケージも提供しています。LM4041xI は –40℃~85℃の周囲温度範囲で動作します。LM4041xQ は –40℃~125℃の周囲温度範囲で動作します。

LM4041 シリーズのシャント電圧リファレンスは、多様なアプリケーション向けに設計された汎用性が高く使いやすい基準電圧です。これらの部品は動作に外付けコンデンサを必要とせず、容量性負荷の大小にかかわらず安定して動作します。また、この基準電圧はダイナミック インピーダンス、ノイズ、温度係数が小さく、広範囲の動作電流および温度にわたって安定した電圧を維持します。LM4041 では、ウェハー ソート時のヒューズとツェナー ザップ逆方向ブレークダウンによる電圧調整を使用して、最大 0.1% (A グレード) から最大 1% (D グレード) までの 4 種類の出力電圧許容誤差の製品を提供しています。このため、アプリケーションに適した最良のコスト / 性能比を非常に柔軟に選択できます。LM4041 は、固定バージョン (公称 1.225V) または可変バージョン (出力を 1.225V~10V の値に設定するための外付け抵抗分割器が必要です) で提供しています。

省スペースの SC-70 と SOT-23-3 にパッケージ化され、最低電流 45µA (標準値) で動作する LM4041 は、ポータブル アプリケーション向けに設計されています。スルーホール パッケージの要求に対しては、TO-92 パッケージも提供しています。LM4041xI は –40℃~85℃の周囲温度範囲で動作します。LM4041xQ は –40℃~125℃の周囲温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM4041 高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2025年 6月 12日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
その他の技術資料 SLL Precision Reference Product Clip 2006年 2月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP8973 — 18 Vdc ~ 60 Vdc 入力、3.3 V/15 A、アクティブ・クランプ・フォワード、1/8 ブリック、リファレンス・デザイン

The PMP8973 reference design generates a 3.3V/15A output from an 18V to 60V telecom input. The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage. The low gate charge and low RDSon of the CSD16415Q5 and CSD18502Q5B, implemented as synchronous rectifiers, provides for a highly efficient (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ