PMP9126
36 Vdc ~ 75 Vdc 入力、5 V/15 A、アクティブ・クランプ・フォワード、1/8 ブリック
PMP9126
概要
このリファレンス・デザインは、36V ~ 75V のテレコム入力から 5V/15A の出力を生成します。UCC2897A は、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの出力段を制御します。ゲート電荷が少なく、RDSon が小さい CSD17501Q5A と CSD18502Q5B を同期整流器として実装し、高効率のデザインを実現しています。このデザインは、標準的な 1/8 ブリックのフットプリントにレイアウトされ、最大 94% の効率を達成しています。 出力セラミック・コンデンサを含め、表面実装部品のみを使用しています。
特長
- 36V ~ 75VDC の入力、5V/15A の出力
- 94% の効率
- 業界標準の 1/8 ブリック・フットプリント
- UCC2897A コントローラ、TI NexFET 同期整流器を採用
- アクティブ・クランプ・フォワード・トポロジー
- 導通損失を低減し、同期整流器のダイ面積を節減
| 出力電圧オプション | PMP9126.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 36 |
| Vin(最大)(V) | 75 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 15 |
| 出力電力(W) | 75 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLURAK8.PDF (83 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9126 Test Results | 2013/10/22 |