PMP9402
コンパクト サイズのデュアル 2.5A USB 車載充電器リファレンス デザイン
PMP9402
概要
PMP9402 はデュアル USB 車載充電器です。この設計では、LM3150、TPS2561 デュアル チャネル パワー スイッチ、および TPS2513 USB 専用充電ポート コントローラを使用しています。本設計は 6 ~ 40V の入力電圧で動作します。出力電圧は 5V に設定されており、両チャネルの電流制限は 2.5A です。本設計のスイッチング周波数は 300kHz です。本設計はアフターマーケットの車載用途向けです。
特長
- デュアル USB 充電器の完全なシステム設計 (各ポート 12.5W 出力)
- TPS2561 パワー スイッチにより、各チャネルに 2.5A の電流制限保護を提供
- 小さなソリューション サイズ:990mm²
- 入力電圧範囲は 6V ~ 40V と広く、12V 車載バッテリ入力に最適
- コンスタント オンタイム制御、ループ補償不要、高速過渡応答
| 出力電圧オプション | PMP9402.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 |
| Vin(最大)(V) | 40 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 5 |
| 出力電力(W) | 25 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRET6.PDF (113 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9402 Test Results | 2015/05/07 |