ホーム パワー マネージメント USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2513

アクティブ

デュアル、USB 専用充電ポート コントローラ

製品詳細

Product type Charge port controller Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Charge port controller Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • Supports USB DCP shorting D+ line to
    D– line per USB battery charging specification, revision 1.2 (BC1.2)
  • Supports shorted mode (shorting D+ line to D– line) per Chinese Telecommunication Industry Standard YD/T 1591-2009
  • Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ Line and 2 V on D- line (or USB DCP applying
    2 V on D+ line and 2.7 V on D– line) (TPS2513, TPS2514)
  • Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ line and 2.7 V on D- line (TPS2513A, TPS2514A)
  • Supports USB DCP applying 1.2 V on
    D+ and D– Lines
  • Automatically Switch D+ and D– Lines Connections for an Attached Device
  • Dual USB Port Controller
    (TPS2513, TPS2513A)
  • Single USB port controller
    (TPS2514, TPS2514A)
  • Operating range: 4.5 V to 5.5 V
  • Available in SOT23-6 package
  • Supports USB DCP shorting D+ line to
    D– line per USB battery charging specification, revision 1.2 (BC1.2)
  • Supports shorted mode (shorting D+ line to D– line) per Chinese Telecommunication Industry Standard YD/T 1591-2009
  • Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ Line and 2 V on D- line (or USB DCP applying
    2 V on D+ line and 2.7 V on D– line) (TPS2513, TPS2514)
  • Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ line and 2.7 V on D- line (TPS2513A, TPS2514A)
  • Supports USB DCP applying 1.2 V on
    D+ and D– Lines
  • Automatically Switch D+ and D– Lines Connections for an Attached Device
  • Dual USB Port Controller
    (TPS2513, TPS2513A)
  • Single USB port controller
    (TPS2514, TPS2514A)
  • Operating range: 4.5 V to 5.5 V
  • Available in SOT23-6 package

The TPS251xx devices are USB dedicated charging port (DCP) controllers. An auto-detect feature monitors USB data line voltage, and automatically provides the correct electrical signatures on the data lines to charge compliant devices among the following dedicated charging schemes:

The TPS251xx devices are USB dedicated charging port (DCP) controllers. An auto-detect feature monitors USB data line voltage, and automatically provides the correct electrical signatures on the data lines to charge compliant devices among the following dedicated charging schemes:

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS251xx USB Dedicated Charging Port Controller データシート (Rev. D) PDF | HTML 2018年 8月 8日
アプリケーション・ノート Effective System ESD Protection Guidelines:TPS251x USB Charging Port Controllers 2016年 7月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2513EVM-527 — TPS2513 2 チャネル自動検出 USB 充電コントローラ評価基板

The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS2513 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM877A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP10885 — 85 ~ 265VAC 入力 5V@4.8A デュアル ポート USB チャージャのリファレンス デザイン

PMP10885 リファレンスデザインは、2 台のデバイスを同時に 2.4A で充電することができます。UCC24636 同期整流コントローラと CSD18531Q5A FET は整流器損失を低減し、最小限のコスト増加で高効率を実現します。  TPS2559 は各ポートで高精度の独立型電流制限保護を実現します。TPS2513 は充電中にモバイル デバイスとの通信を実施し、充電器が携帯電話/スマートフォンとタブレットのほとんどのモデルで受け入れられていることを確認します。このコンパクト設計は、体積がわずか 1.3 x 2.4 x 0.9インチです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10974 — 89% 以上の平均効率のユニバーサル AC 入力 5V/10A/50W PSR フライバック電源、リファレンス・デザイン

PMP10974 is a quasi-resonant Flyback power suppy based on the UCC28730 primary side regulation (PSR) controller. The elimination of optocoupler using PSR topology promises higher reliability and lower system cost. The design achieves less than 40mW standby power losses and over 89% average (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9402 — コンパクト・サイズ・デュアル 2.5A USB 車用充電器リファレンス・デザイン

PMP9402 is a dual USB car charger. This design utilizes the LM3150, TPS2561 Dual Channel Power Switch and a TPS2513 USB Dedicated Charging Port Controller. This design operates from 6 to 40V in. The output is set to 5V; both channels have a 2.5A current limit. This design has a switching frequency (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10478 — 85~265VAC 入力 5V@30W 2 ポート・チャージャ、タブレットおよびスマートフォン用、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、2 台のデバイスをそれぞれ 2.5A で充電することができ、82% を上回る効率を提供します。UCC24610 同期整流コントローラと CSD17312Q5 FET は整流器損失を低減し、最小限のコスト増加で高効率を実現します。TPS2561A は各ポートで高精度の独立型電流制限保護を実現します。TPS2513 は充電中にモバイル・デバイスとの通信を実施し、充電器が携帯電話/スマートフォンとタブレットのほとんどのモデルで受け入れられていることを確認します。このコンパクト設計では、体積がわずか 2.15 x 1.7 x 1.0 インチ(5.5 x 4.3 x (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ