LM3150
- PowerWise™降圧コントローラ
- 6V~42Vの広い入力電圧範囲
- 出力電圧を最低0.6Vまで変更可能
- スイッチング周波数を最高1MHzまでプログラム可能
- ループ補償が不要
- 完全に WEBENCH®に対応
- 少ない外付け部品数
- コンスタント・オンタイム(COT)制御
- 超高速の過渡応答
- 低いESRのコンデンサで安定
- 出力電圧プリバイアス・スタートアップ
- バレー電流制限
- ソフトスタートをプログラム可能
- WEBENCH Power Designerにより、LM3150を使用するカスタム設計を作成
LM3150 SIMPLE SWITCHER®コントローラは、使いやすく単純化された降圧電源コントローラで、一般的なアプリケーションにおいて最大12Aの出力電流を供給できます。LM3150コントローラは6V~42Vの入力電圧範囲で動作し、出力電圧を最低0.6Vに設定できます。スイッチング周波数は最高1MHzまで可変で、同期整流アーキテクチャにより効率の高い設計が可能です。LM3150コントローラはコンスタント・オンタイム(COT)アーキテクチャを採用し、独自のエミュレーテッド・リップル・モード(ERM)制御により、低ESRの出力コンデンサを使用できるため、ソリューション全体のサイズと出力電圧のリップルが小さくなります。COTレギュレーション・アーキテクチャにより、高速な過渡応答が可能で、ループ補償を必要としないため、外付け部品数が少なくなり、設計の複雑性が減少します。
フォルト保護機能として、サーマル・シャットダウン、低電圧誤動作防止、過電圧保護、短絡保護、電流制限、出力電圧プリバイアス・スタートアップなどが搭載されており、信頼性が高く堅牢なソリューションを実現できます。
LM3150のコンセプトにより、最小の外付け部品数で、TIのWEBENCHオンライン設計ツールを使用して、使いやすい完全な設計が可能になります。WEBENCHは設計プロセスのあらゆる段階をサポートし、外付け部品の計算と新しいMOSFETセレクタ、電気的シミュレーション、熱シミュレーション、プロトタイプ作成用のBuild-It基板などの機能が搭載されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM3150 VINの広い同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2017年 11月 28日 |
| Analog Design Journal | Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 8月 29日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) | 2013年 4月 23日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
| 設計ガイド | SIMPLE SWITCHER® Design Guide | 2011年 4月 11日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2006年 9月 27日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (jp) | 2004年 5月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3150-250EVAL — LM3150-250 kHz 評価ボード、SIMPLE SWITCHER コントローラ、 - 42V 同期整流・降圧
The LM3150 evaluation boards are designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Constant On-Time with Emulated Ripple mode control to evaluate the LM3150 and the entire LM315x family of parts. The evaluation board is preconfigured to use the LM3150 with the (...)
LM3150-500EVAL — LM3150-500kHz 評価ボード - SIMPLE SWITCHER コントローラ、42V 同期整流・降圧
The LM3150 evaluation boards are designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Constant On-Time with Emulated Ripple mode control to evaluate the LM3150 and the entire LM315x family of parts. The evaluation board is preconfigured to use the LM3150 with the (...)
LM3150-750EVAL — LM3150-750kHz 評価ボード、SIMPLE SWITCHER コントローラ、42V 同期整流・降圧
The LM3150 evaluation boards are designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Constant On-Time with Emulated Ripple mode control to evaluate the LM3150 and the entire LM315x family of parts. The evaluation board is preconfigured to use the LM3150 with the (...)
LM3152-3.3DEMO — LM3152 - RD-164 - デモ・ボード
The LM3152-3.3 demonstration board is a part of the PowerWise® family of SIMPLE SWITCHER® Controllers. It has been designed to balance solution size and performance. The Constant-On-Time (COT) Emulated Ripple Mode (ERM) Control allows for the use of low ESR output capacitors and therefore (...)
LM3150 TINA-TI Startup Reference Design (Rev. A)
LM3150 TINA-TI Steady State Reference Design
LM3150 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
PMP9402 — コンパクト サイズのデュアル 2.5A USB 車載充電器リファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。