PMP9491
オーディオ ラジカセ / ポータブル スピーカ、リファレンス デザイン、高効率昇圧コンバータ付き。
PMP9491
概要
PMP9491 は、非常に高効率でコンパクトなポータブル スピーカ/オーディオ ラジオ カセットのリファレンス デザインであり、15W + 15W ステレオ、または 30W ウーファー アプリケーションで使用できます。本設計の電源は、直列接続された 1 個または 2 個のリチウムイオン バッテリです。この設計は、大きく 3 つの主要な段階に分けられます:
- LM3481 コントローラ IC を使用した高効率の単相同期整流 昇圧コンバータ。 この設計は 3.3Vin ~ 9Vin の入力電圧を受け入れ、負荷に対して 2.5A の連続電流を供給可能な 12V 出力を提供します。 達成されたピーク効率は 95% です。
- TPA3118D2 Class-D デバイスを使用した 15W + 15W ステレオ オーディオ アンプ。
- ステレオ入力からウーファー バス入力への超低コスト変換。
- バッテリ チャージャ bq24133 と、内蔵の MOSFET とパワー パス セレクタを使用した、2.5A 同期スイッチング モードのリチウムイオン/リチウムポリマ スタンドアローン チャージャ
特長
- オーディオ ラジオ カセット アプリケーション用の低コストの非同期昇圧
- LM3481 の実際の電力段において、非常に小さな実装面積を実現
- 単一スピーカ(ウーファー)、デュアル スピーカ(ステレオ)に対応できる設計
- シングルまたはデュアルのリチウムイオン バッテリに対応できる、低 Vin のサポート
- 100kHz ~ 1MHz の範囲で調整可能な同期クロック周波数、および起動時の突入電流を制限します。
- バッテリ チャージャ、ダイナミック、パワー パス マネージメント付き
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRD33.PDF (25 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9491 Test Results | 2015/02/26 | |||
| 技術記事 | Portable speaker power: Making the bass possible | PDF | HTML | 2015/05/12 |