PMP9561
5V/10W オフライン DCM フライバック コンバータ、無負荷時ゼロ電力に 最適化 - リファレンス デザイン
PMP9561
概要
このリファレンス デザインは CV(定電圧)、CC(定電流)安定化出力を供給するために、UCC28730 フライバック コントローラを UCC24650 ウェークアップ モニタとの組み合わせで採用しています。Level VI と CoC Tier 2 指令の平均効率基準をクリアした超低スタンバイ消費電力と、10% の負荷効率を実現しています。 ウェークアップ信号検出機能により、大きな負荷ステップに対する高速過渡応答を実現します。
特長
- 無負荷スタンバイ時の消費電力は 5mW 未満
- 高速ダイナミック応答を達成するためのウェークアップ検出機能
- 1 次側安定化機能により、フォトカプラが不要
- 平均効率 83% 以上。2016 年施行の Level VI および CoC Tier 2 規格を上回ります
- 10% 負荷時の効率は 80% 以上
- 共振リング バレー スイッチング動作により総効率を最大化
| 出力電圧オプション | PMP9561.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 2 |
| 出力電力(W) | 10 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCZ3.PDF (79 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9561 Test Results | 2015/02/16 | |||
| 技術記事 | Power Tips: In the quest for no standby power, where do we declare victory? | PDF | HTML | 2015/05/30 |