ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28730

アクティブ

CVCC (定電圧と定電流) 機能とウェークアップ監視機能搭載、ゼロ スタンバイ、PSR (1 次側レギュレーション) フライバック コントローラ

製品詳細

Topology Buck, Flyback Control mode Primary-side regulation Features Current limiting, DCM, Green mode, High-voltage startup, Input line monitor, Leading edge blanking, Light load efficiency, Low power, Overcurrent protection, Overtemperature protection, Primary-side regulated, Quasi-Resonant, Secondary Side Wake-up, Secondary-side wake up, Soft start, Thermal shutdown, Valley switching
Topology Buck, Flyback Control mode Primary-side regulation Features Current limiting, DCM, Green mode, High-voltage startup, Input line monitor, Leading edge blanking, Light load efficiency, Low power, Overcurrent protection, Overtemperature protection, Primary-side regulated, Quasi-Resonant, Secondary Side Wake-up, Secondary-side wake up, Soft start, Thermal shutdown, Valley switching
SOIC (D) 7 29.4 mm² 4.9 x 6
  • ゼロパワー:5mW未満の待機電力を実現
  • スマートなウェイクアップ検出によって出力容量を
    最小化
  • 1次側レギュレーション(PSR)によりフォトカプラ
    が不要
  • ラインおよび負荷に対する±5%の電圧レギュレー
    ションおよび電流レギュレーション
  • 700Vのスタートアップ・スイッチ
  • 83kHzの最大スイッチング周波数により低待機電力
    のチャージャ設計が可能
  • 共振リング・バレー・スイッチング動作で全体効率
    を最大化
  • EMI準拠を容易にする周波数ディザリング
  • クランプされたMOSFETゲート駆動出力
  • 過電圧、低ライン、および過電流保護機能
  • プログラミング可能なケーブル補償
  • SOIC-7パッケージ

アプリケーション

  • スマートフォン、タブレットなど民生用電子機器向け
    のアダプタおよびチャージャ
  • テレビおよびモニタ用電源
  • 家電および産業用オートメーション向けSMPS
  • スタンバイ電源、補助電源
    • ゼロパワー:5mW未満の待機電力を実現
    • スマートなウェイクアップ検出によって出力容量を
      最小化
    • 1次側レギュレーション(PSR)によりフォトカプラ
      が不要
    • ラインおよび負荷に対する±5%の電圧レギュレー
      ションおよび電流レギュレーション
    • 700Vのスタートアップ・スイッチ
    • 83kHzの最大スイッチング周波数により低待機電力
      のチャージャ設計が可能
    • 共振リング・バレー・スイッチング動作で全体効率
      を最大化
    • EMI準拠を容易にする周波数ディザリング
    • クランプされたMOSFETゲート駆動出力
    • 過電圧、低ライン、および過電流保護機能
    • プログラミング可能なケーブル補償
    • SOIC-7パッケージ

    アプリケーション

    • スマートフォン、タブレットなど民生用電子機器向け
      のアダプタおよびチャージャ
  • テレビおよびモニタ用電源
  • 家電および産業用オートメーション向けSMPS
  • スタンバイ電源、補助電源
  • UCC28730絶縁型フライバック電源コントローラは、定電圧(CV)および定電流(CC)出力レギュレーションをフォトカプラなしで実現します。また、ウェイクアップ信号検出により、大きな負荷ステップに対する過渡応答が向上します。30Hzの最小スイチング周波数により、5mW未満の無負荷時消費電力を容易に実現できます。1次側電源スイッチおよび補助フライバック巻線からの情報を処理することで、出力電圧および電流を精密に制御します。ウェイクアップ監視は、UCC24650などの2次側アラーム・デバイスともに使用することで、大きな負荷ステップへの高速応答を最小限の出力容量で実現します。 内部の700Vスタートアップ・スイッチ、動的に制御される動作状態、および適切に調整された変調プロファイルにより、スタートアップ時間や出力過渡応答を犠牲にすることなく、非常に低い待機電力をサポートします。UCC28730では、制御アルゴリズムによって適用される規格を満足または上回る動作効率を実現できます。バレー・スイッチングによる不連続導通モード(DCM)動作でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調(FM)および1次側電流のピーク振幅の変調(AM)により、負荷およびライン範囲全体にわたって高い変換効率を保持します。

    UCC28730絶縁型フライバック電源コントローラは、定電圧(CV)および定電流(CC)出力レギュレーションをフォトカプラなしで実現します。また、ウェイクアップ信号検出により、大きな負荷ステップに対する過渡応答が向上します。30Hzの最小スイチング周波数により、5mW未満の無負荷時消費電力を容易に実現できます。1次側電源スイッチおよび補助フライバック巻線からの情報を処理することで、出力電圧および電流を精密に制御します。ウェイクアップ監視は、UCC24650などの2次側アラーム・デバイスともに使用することで、大きな負荷ステップへの高速応答を最小限の出力容量で実現します。 内部の700Vスタートアップ・スイッチ、動的に制御される動作状態、および適切に調整された変調プロファイルにより、スタートアップ時間や出力過渡応答を犠牲にすることなく、非常に低い待機電力をサポートします。UCC28730では、制御アルゴリズムによって適用される規格を満足または上回る動作効率を実現できます。バレー・スイッチングによる不連続導通モード(DCM)動作でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調(FM)および1次側電流のピーク振幅の変調(AM)により、負荷およびライン範囲全体にわたって高い変換効率を保持します。

    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    お客様が関心を持ちそうな類似品

    open-in-new 代替品と比較
    比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
    UCC28730-Q1 アクティブ 車載対応、ゼロ パワー スタンバイ、PSR (1 次側安定化) フライバック コントローラ Automotive qualified version

    技術資料

    star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    11 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    * データシート UCC28730 Constant-Voltage, Constant-Current Controller W/ PSR and Wake-Up Mon. データシート 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 4月 9日
    アプリケーション概要 Flyback Selection Guide PDF | HTML 2022年 6月 23日
    アプリケーション・ノート Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips PDF | HTML 2021年 8月 31日
    その他の技術資料 Achieving High Power Density and Ultra Low Standby Power in Flyback Converters 2021年 3月 23日
    アプリケーション・ノート Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family 2019年 8月 1日
    技術記事 Get smarter about ‘zero’ standby power in your next appliance design PDF | HTML 2018年 8月 27日
    アプリケーション・ノート Troubleshooting TI PSR controllers 2016年 10月 3日
    技術記事 Keeping up with the standards: Efficiency and standby power requirements PDF | HTML 2016年 5月 12日
    技術記事 USB Wall Chargers: Conveniences and Challenges PDF | HTML 2015年 10月 6日
    ホワイト・ペーパー Control Challenges for Low Power AC/DC Converters 2015年 10月 2日
    ホワイト・ペーパー Control Challenges for Low Power AC/DC Converters (PPT) 2015年 10月 2日

    設計と開発

    その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

    評価ボード

    UCC28730EVM-552 — UCC28730 1 次側フライバック コンバータと、2 次側ウェーク アップ機能を実現する UCC24650 の組み合わせ

    UCC28730EVM-552 評価基板は 10W のオフライン不連続モード (DCM) フライバック コンバータで、フォトカプラを使用せずに定電圧 (CV) と定電流 (CC) の出力レギュレーションを実現します。  1 次側コントローラは、2 次側電圧ドループ モニタ UCC24650 から取得したウェークアップ信号を検出し、大負荷ステップに対する過渡応答を改善します。  この評価基板は、UCC28730 が内部の 700-V (...)

    ユーザー ガイド: PDF
    シミュレーション・モデル

    UCC28730 & UCC24650 PSpice Transient Model

    SLUM527.ZIP (103 KB) - PSpice Model
    計算ツール

    SLUC579 UCC28730 Design Calculator

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    多くの TI リファレンス デザインには、UCC28730 があります。

    TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

    パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
    SOIC (D) 7 Ultra Librarian