PMP9622

350W 定電圧 - 定電流 (CVCC) 位相シフト フル ブリッジ、リファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインでは UCC3895 位相シフト フルブリッジ コントローラを使用して、120VAC の入力から、44Vdc、最大 8A の出力への高効率変換を実装します。  この電源は定電圧、定電流動作になるように設定されています。  電圧と電流は固定抵抗の値によって設定されていますが、実際の製品ではマイクロ プロセッサによって設定することも可能です。  この設計では、UCC28720 PWM コントローラを用いた低コストの BJT フライバック回路によってバイアス電源が生成されています。

特長
  • 120Vac 入力、2 ~ 8A 出力で 44Vdc
  • 8A 時に 92% を上回る効率を達成
  • 最小コストで実装するために、ハイサイド ゲート ドライブ トランスを使用しています。
  • 設計のバイアス電源として低コストの BJT フライバック回路を使用
  • 電圧および電流レベルは、固定抵抗値または実際の設計ではマイクロプロセッサによって柔軟に設定可能 
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU844.PDF (418 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRDE7.PDF (270 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRDE6.PDF (148 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC965.ZIP (599 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDE5.PDF (356 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLC272デュアル、16V、2MHz、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC3895拡張型制御ロジック搭載、0℃ ~ 70℃、位相シフト フルブリッジ コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC287201 次側レギュレーション機能搭載、バイポーラ パワー デバイス向け、定電圧、定電流コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC37324複数の非反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9622 Test Results 2015/03/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。