PMP9640
遷移モード・ブリッジレス PFC および LLC-SRC を使用する、310W 電源ユニット - リファレンス・デザイン
PMP9640
概要
モーター・ドライバ・アプリケーション用の PMP9640 デザインが重視しているのは、高効率、高い力率、高信頼性の電源です。 低コストのアナログ遷移モード(Transition Mode、TM)PFC コントローラである UCC28051 は、ブリッジレス PFC で、PMP9640 の最初の変換段として使用されています。 UCC25600 を使用した LLC 直列共振コンバータ(SRC)は、PMP9640 の 2 段目として使用されています。 また、UCC28710 を使用したハイサイド降圧コンバータも、バイアス電源として採用されています。 このデザインでは、ブリッジレス PFC の効率は最大 98.5% に達します。
特長
- 85VAC ~ 264VAC のユニバーサル入力
- 28V、310W の出力
- 最大 98.5% の PFC 効率
- TM ブリッジレス PFC 出力電力は、最大 365W
- バイアス電源として AC-DC PSR 降圧を採用
| 出力電圧オプション | PMP9640.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 28 |
| Iout(最大)(V) | 11 |
| 出力電力(W) | 308 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Buck- Non Sync^Half Bridge- LLC^PFC- Boost |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAK5.PDF (168 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9640 Test Results | 2014/09/18 | |||
| アナログ デザイン ジャーナル | Design a transition-mode, bridgeless PFC with a standard PFC controller | 2014/10/24 |