PMP9676

クラス 1 非絶縁降圧コンバータ (5V/560mA)、PoE PD アプリケーション用、リファレンス デザイン

概要

このコンバータは、絶縁が不要なクラス 1 PoE PD アプリケーションで使用されます。  TPS2378 PD コントローラと LM5006 Buck コンバータにより、小型サイズで高効率の 5V/560mA 出力を提供します。  LM5006 は、最低コストを実現するためにダイオード整流構成、または効率向上のために同期 FET 整流構成で使用できます。

特長
  • 非絶縁型 5V/560mA 出力
  • ダイオード整流器により最低コストを実現
  • 高効率を実現する同期整流器
  • 小型サイズ
  • テスト レポートが付属
出力電圧オプション PMP9676.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) .56
出力電力(W) 2.8
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Non Sync^Buck- Synchronous^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAS7.PDF (421 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRHM1.PDF (96 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCB27.ZIP (639 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHM0.PDF (263 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電力受電側

TPS2378AUX 制御機能搭載、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM50066 ~ 75V、広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、コンスタント オンタイム非同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9676 Test Results 2015/09/28
技術記事 Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 2015/10/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。