PMP9739
250W シングル ステージ LLC-SRC コンバータのリファレンス デザイン
PMP9739
概要
PMP9739 は単段 LLC 直列共振コンバータ (SRC) であり、UCC25600 共振コントローラを使用して最大 250W の出力を生成します。単段 LLC-SRC を採用することで、このコンバータはフル出力 250W 時に最大 89% の効率を達成します。
特長
- 高効率の単段 AC/DC コンバータ
- 250W 出力時に最高 89% の効率
- AC/DC 単段 LLC 共振コンバータ
- 102VAC ~ 138VAC 入力、最大 24V/250W
- テスト レポートが付属
| 出力電圧オプション | PMP9739.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 100 |
| Vin(最大)(V) | 132 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 10.42 |
| 出力電力(W) | 250.08 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRF76.PDF (144 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9739 Test Results | 2015/06/12 |