PMP9750
400VDC 入力、28V/9A 出力のコンパクトな高効率 CLL 共振コンバータのリファレンス デザイン
PMP9750
概要
PMP9750 は、400VDC 入力および 28V/9A 出力の CLL 共振コンバータ リファレンス デザインです。LLC シリーズ共振コンバータとは異なり、PMP9750 に採用されている CLL 共振コンバータは、共振タンクのサイズを最小化するために出力インダクタを活用しています。共振コントローラ UCC25600 とブリッジ ドライバ UCC27714 を使用することで、PMP9750 は 95.7% のピーク効率を達成できます。
特長
- 400VDC の入力~ 28V/9A の出力
- コンパクトで高効率な CLL 共振コンバータを活用
- テスト データが付属
- 基板寸法:幅 × 奥行 × 高さ = 2.05" × 3.8" × 1.21"
- ピーク効率 95.7% を実現
| 出力電圧オプション | PMP9750.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 350 |
| Vin(最大)(V) | 400 |
| Vout (Nom) (V) | 28 |
| Iout(最大)(V) | 9 |
| 出力電力(W) | 252 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Half Bridge- Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIF8.PDF (141 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP9750 Test Results | 2015/10/20 |