PMP9780

リファレンス・デザイン:バイポーラ TFT LCD 電源、TPS65131-Q1 およびチャージ・ポンプ使用

概要

このリファレンス・デザインは、ソース・ドライバ用のバイポーラ電圧レールと、ゲート・ドライバ用の付加的な電源を生成する、ディスプレイ向け電源回路のためのリファレンス・デザインです。チャージ・ポンプを使用してゲート・ドライバ用の電源電圧を生成しているので、このデザインの実装は容易です。DC/DC コンバータを 1 個だけ使用して 4 つの電圧レールを生成しているので、インダクタンスの総量が最小化されており、この回路でデザイン・サイズを小型化することができます。

特長
  • TFT LCD ディスプレイへのバイアス供給に適した包括的な電源ソリューション
  • 4 出力の電圧レール
  • 0.5mA 未満の低静止時電流
  • どのレールでも 2% 未満のロード・レギュレーション
  • 車載認定の部品
出力電圧オプション PMP9780.0 PMP9780.1 PMP9780.2 PMP9780.3
Vin(最小)(V) 3.3 3.3 6.3 6.3
Vin(最大)(V) 3.6 3.6 6.6 6.6
Vout (Nom) (V) 6.3 -6.3 15 -10
Iout(最大)(V) .1 .1 .02 .02
出力電力(W) .63 .63 .3 .2
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Boost- Non Sync Buck Boost- Inverting Linear Regulator Linear Regulator
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU978.PDF (569 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRFD9.PDF (24 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAH1.ZIP (44 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFD8A.PDF (55 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65131正負デュアル出力 (代表値 750mA)、分割レール コンバータ

データシート: PDF | HTML
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65130正負デュアル出力 (代表値 300mA)、分割レール コンバータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLVH431A1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65131-Q1車載、デュアル、正出力と負出力 (代表値 750mA)、分割レール コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Bipolar TFT LCD Supply Using TPS65131-Q1 and Charge Pumps Design Guide 2015/05/07
ホワイト・ペーパー Powering automotive displays to create interactive driving experiences 2017/12/21
技術記事 Split-rail converters reduce BOM size and cost in new automotive displays PDF | HTML 2015/07/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。