TPS65131-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- AEC-Q100 テスト ガイダンスで以下の結果:
- デバイス温度グレード 2:動作時周囲温度範囲 -40℃~105℃
- -40℃~125℃の接合部温度範囲にわたって電気的特性をテスト済み
- デバイス HBM ESD 分類レベル H1C
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- デュアル可変出力電圧:最大 15V、最小 -15V
- 昇圧およびインバータ メイン スイッチのスイッチ電流制限値:2A (標準値)
- 高い変換効率
- 正の出力レールで最大 91%
- 負の出力レールで最大 85%
- 軽負荷時のパワー セーブ モード
- パワーアップ / パワーダウン シーケンスのための独立したイネーブル入力
- シャットダウン時に電源を完全に遮断するための外部 PFET 制御出力
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- 最小 1.25MHz の固定周波数 PWM 動作
- サーマル シャットダウン
- 両方の出力の過電圧保護
- シャットダウン電流:0.2µA (標準値)
- ウェッタブル フランク付きのコンパクトな 4mm × 4mm QFN-24 パッケージ (RGE)
TPS65131-Q1 デバイスは、最大 15V の正出力電圧と最低 -15V の負出力電圧、200mA (標準値、入力電圧と出力電圧の比に依存します) の出力電流を生成する、デュアル出力 DC-DC コンバータです。最大 85% の総合効率を発揮する本デバイスは、携帯用バッテリ駆動機器に理想的です。入力電圧範囲が 2.7V~5.5V であるため、たとえば 3.3V および 5V レールで TPS65131-Q1 デバイスに電力を供給できます。TPS65131-Q1 デバイスは、サーマル パッドおよびウェッタブル フランク付き QFN-24 パッケージで供給されます。必要な外付け部品がほとんどなく、大きさも小さいため、ソリューション全体を小型化できます。
このコンバータは固定周波数の PWM 制御トポロジで動作します。パワー セーブ モードを有効化した場合、軽負荷電流時にパルス スキップ モードが使用されます。動作中の総合デバイス静止電流はわずか 500µA (標準値) です。シャットダウン時の消費電流は 0.2µA (標準値) です。独立したイネーブル ピンにより、両方の出力でパワーアップ / パワーダウン シーケンスを実行できます。本デバイスは、障害状況で非常に高い信頼性を実現するため、内部電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウン機能を備えています。
TPS65131-Q1 デバイスは、AEC-Q100 温度グレード 2 に準じて、車載アプリケーション向けに認定済みです。電気的特性は、-40℃~125℃のデバイス接合部温度でテスト済みです。この電気的特性と、最小のシャットダウン電流、小型ソリューション サイズ、サーマル パッド付きパッケージ、さらには優れた効率と各種保護機能は、車載および産業用アプリケーションを対象としたものです。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS65131-Q1 正 / 負出力 DC-DC コンバータ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 9月 4日 |
| アプリケーション・ノート | 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 12月 1日 | |
| アプリケーション・ノート | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Powering automotive displays to create interactive driving experiences | 2017年 12月 21日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Basic calculation of an inverting buck-boost power stage (Rev. A) | 2017年 8月 28日 | ||||
| 技術記事 | Split-rail converters reduce BOM size and cost in new automotive displays | PDF | HTML | 2015年 7月 1日 | |||
| アプリケーション・ノート | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006年 9月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
PMP9780 — リファレンス デザイン:TPS65131-Q1 とチャージ ポンプを使用したバイポーラ TFT LCD 電源
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。