SIDEGIG-XOVEREVM

アナログ、アクティブ クロスオーバー オーディオ プラグイン モジュール

SIDEGIG-XOVEREVM

ご注文はこちら

概要

TI のアナログ、アクティブ クロスオーバー オーディオ プラグイン モジュールは、TI の Class-D オーディオアンプ EVM を高音質な双方向スピーカー用アンプに変換します。  このプラグイン モジュールを使うことで、パッシブ スピーカーに搭載されている大型で高価なパッシブ クロスオーバーを取り外し、効率が向上しサイズも小型化されたバイアンプ構成の双方向システムを簡単に構築できます。このボードには調整可能なハイパス フィルタ、ローパス フィルタ、バッフル ステップ補正、ディレイ機能が搭載されており、ツイータ用とウーファ用の 2 つのオーディオ出力信号を生成できます。   アクティブ スピーカーを設計することには、多くの利点があり、その一つが音のマッチングやチューニングの精度が高いことです。   次のスピーカー設計には、ぜひアナログ アクティブ クロスオーバー オーディオ プラグイン モジュールを採用してください。

特長
  • TI オーディオ プラグイン モジュールと互換
  • 双方向アクティブ クロスオーバー スピーカー向けの完成されたデザイン
  • アクティブ クロスオーバーには、ハイパス フィルタ、ローパス フィルタ、バッフル ステップ、遅延があります
  • 入力:モノ RCA ジャック
  • 出力:アナログ、2 チャネル、2Vrms 差動
  • TI の Class-D オーディオ EVM に接続 (互換性の確認)

  • アナログ クロスオーバー プラグイン モジュール ボード
付属しない
  • Class-D アンプの評価基板

DC/DC コンバータ
LT1054 レギュレータ搭載、3.5V ~ 15VIN、100mA の出力電流、スイッチト キャパシタ電圧コンバータ

 

オーディオ オペアンプ
OPA1602 デュアル、SoundPlus™、高性能、バイポーラ入力オーディオ オペアンプ

 

スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TPA3245 115W ステレオ、230W モノラル、12 ~ 31.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ TPA3251 175W ステレオ、350W モノラル、12 ~ 38V 電源電圧、アナログ入力 Class-D スマート オーディオ アンプ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A30 イネーブル搭載、200mA、低ノイズ、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A49 イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

汎用オーディオ アンプ
TPA3244 パッド下部配置、60W ステレオ、120W モノラル、12 ~ 31.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ TPA3250 パッド下部配置、70W ステレオ、140W モノラル、12 ~ 38V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ TPA3255 315W ステレオ、600W モノラル、18 ~ 53.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SIDEGIG-XOVEREVM — アナログ、アクティブ・クロスオーバー・オーディオ・プラグイン・モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SIDEGIG-XOVEREVM アナログ、アクティブ・クロスオーバー・オーディオ・プラグイン・モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 AUDIO-XOVEREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Analog Crossover Audio Plug-In Module User's Guide 2017/08/11

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPA3221EVM TPA3221 100W ステレオ / 200W モノラル HD アナログ入力 Class-D アンプ評価モジュール TPA3244EVM TPA3244 60W ステレオ / 110W ピーク Ultra-HD アナログ入力オーディオ Class-D パッドダウン モジュール TPA3245EVM TPA3245 115W ステレオ / 230W モノラル、Ultra-HD 向けのアナログ入力 Class-D オーディオ モジュール TPA3250D2EVM TPA3250 70W ステレオ / 130W ピーク Ultra-HD アナログ入力オーディオ Class-D パッドダウン モジュール TPA3251EVM TPA3251 175W ステレオ / 350W モノラル Ultra-HD、アナログ入力 Class-D モジュール TPA3255EVM TPA3255 315W ステレオ / 600W モノラル、Ultra-HD 向けのアナログ入力 Class-D オーディオ モジュール

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD134 アナログ、アクティブ・クロスオーバ回路、双方向ラウドスピーカ用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。