ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A49

アクティブ

イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 33 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 15 PSRR at 100 KHz (dB) 54 Iq (typ) (mA) 0.06 Features Enable, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 260 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.15 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 33 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 15 PSRR at 100 KHz (dB) 54 Iq (typ) (mA) 0.06 Features Enable, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 260 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:+3V~+36V
  • 出力ノイズ:
    • 12.7µVRMS(20Hz~20kHz)
    • 15.4µVRMS(10Hz~100kHz)
  • 電源リップル除去:
    • 72dB(120Hz)
    • ≥52dB以上(10Hz~400kHz)
  • 可変出力電圧:+1.194V~+33V
  • 出力電流:150mA
  • ドロップアウト電圧:260mV(100mA時)
  • 2.2µF以上のセラミック・コンデンサで安定
  • CMOSロジック・レベル互換のイネーブル・ピン
  • 内部設定された電流制限および過熱保護を内蔵
  • 熱特性の優れたMSOP-8 PowerPAD™パッケージで 供給
  • 動作温度範囲:–40°C~+125°C
  • APPLICATIONS
    • オペアンプ、DAC、ADCなどの高精度アナログ回路 用電源レール
    • オーディオ
    • DC/DCコンバータ出力のレギュレーションおよびリッ プル・フィルタリング
    • 試験機器、計測機器
    • RX、TX、およびPA回路
    • 携帯型計測機器
    • ベース・ステーションおよび通信インフラ

  • 入力電圧範囲:+3V~+36V
  • 出力ノイズ:
    • 12.7µVRMS(20Hz~20kHz)
    • 15.4µVRMS(10Hz~100kHz)
  • 電源リップル除去:
    • 72dB(120Hz)
    • ≥52dB以上(10Hz~400kHz)
  • 可変出力電圧:+1.194V~+33V
  • 出力電流:150mA
  • ドロップアウト電圧:260mV(100mA時)
  • 2.2µF以上のセラミック・コンデンサで安定
  • CMOSロジック・レベル互換のイネーブル・ピン
  • 内部設定された電流制限および過熱保護を内蔵
  • 熱特性の優れたMSOP-8 PowerPAD™パッケージで 供給
  • 動作温度範囲:–40°C~+125°C
  • APPLICATIONS
    • オペアンプ、DAC、ADCなどの高精度アナログ回路 用電源レール
    • オーディオ
    • DC/DCコンバータ出力のレギュレーションおよびリッ プル・フィルタリング
    • 試験機器、計測機器
    • RX、TX、およびPA回路
    • 携帯型計測機器
    • ベース・ステーションおよび通信インフラ

TPS7A49xxシリーズのデバイスは、150mAの負荷電流を供給 できる、高電圧(+36V)、超低ノイズ(15.4µVRMS、72dB PSRR) の正電圧リニア・レギュレータです。

これらのリニア・レギュレータは、CMOSロジック・レベル互換の イネーブル・ピンを搭載し、また、カスタマイズされた電力管理方 式に対応できるコンデンサ・プログラマブルなソフト・スタート機能を 備えています。さらに、内蔵の電流制限および過熱保護機能によ り、障害状態中にデバイスおよびシステムを損傷から保護します。

TPS7A49xxファミリーは、バイポーラ・テクノロジを使用して設 計されており、システム性能を最大限に高めるためにクリーンな 電圧レールを必要とする高精度計測アプリケーションに最適です。 この設計により、TPS7A49xxは、パワー・オペアンプ、A/Dコン バータ(ADC)、D/Aコンバータ(DAC)、および他の高精度アナロ グ回路に対して優れた選択肢となります。

さらに、TPS7A49xxファミリーのリニア・レギュレータは、DC/ DCコンバータ出力のレギュレーションにも適しています。DC/DCス イッチング変換に固有の出力電圧リップルをフィルタリングして除去 することにより、敏感な計測、試験・測定、オーディオ、およびRF アプリケーションで最高のシステム性能が得られます。

正負両方の高性能レールを必要とするアプリケーションで は、TIの高電圧、超低ノイズ負電圧リニア・レギュレータである TPS7A30xxファミリーとともに使用できます。

TPS7A49xxシリーズのデバイスは、150mAの負荷電流を供給 できる、高電圧(+36V)、超低ノイズ(15.4µVRMS、72dB PSRR) の正電圧リニア・レギュレータです。

これらのリニア・レギュレータは、CMOSロジック・レベル互換の イネーブル・ピンを搭載し、また、カスタマイズされた電力管理方 式に対応できるコンデンサ・プログラマブルなソフト・スタート機能を 備えています。さらに、内蔵の電流制限および過熱保護機能によ り、障害状態中にデバイスおよびシステムを損傷から保護します。

TPS7A49xxファミリーは、バイポーラ・テクノロジを使用して設 計されており、システム性能を最大限に高めるためにクリーンな 電圧レールを必要とする高精度計測アプリケーションに最適です。 この設計により、TPS7A49xxは、パワー・オペアンプ、A/Dコン バータ(ADC)、D/Aコンバータ(DAC)、および他の高精度アナロ グ回路に対して優れた選択肢となります。

さらに、TPS7A49xxファミリーのリニア・レギュレータは、DC/ DCコンバータ出力のレギュレーションにも適しています。DC/DCス イッチング変換に固有の出力電圧リップルをフィルタリングして除去 することにより、敏感な計測、試験・測定、オーディオ、およびRF アプリケーションで最高のシステム性能が得られます。

正負両方の高性能レールを必要とするアプリケーションで は、TIの高電圧、超低ノイズ負電圧リニア・レギュレータである TPS7A30xxファミリーとともに使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A19 アクティブ パワー グッドとイネーブル搭載、450mA、40V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ Higher (450mA) current and improved accuracy (2%) LDO

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート +36V、+150mA、超低ノイズ、正電圧リニア・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2011年 1月 17日
ホワイト・ペーパー Demystifying LDO Turn-On (Start-Up) Time (Rev. B) PDF | HTML 2026年 3月 10日
アプリケーション・ノート 基板レイアウトが LDO の放熱性能に及ぼす影響に関する実証的 分析 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
ホワイト・ペーパー LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 PDF | HTML 英語版 2024年 11月 21日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Accurate Thermal Calculations on the Back of a Napkin 2019年 6月 3日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
技術記事 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017年 3月 16日
ホワイト・ペーパー 産業用オートメーション・ソリューション センサおよびフィールド・トランスミッタ (Rev. D 翻訳版) 2012年 1月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SIDEGIG-XOVEREVM — アナログ、アクティブ クロスオーバー オーディオ プラグイン モジュール

TI のアナログ、アクティブ クロスオーバー オーディオ プラグイン モジュールは、TI の Class-D オーディオアンプ EVM を高音質な双方向スピーカー用アンプに変換します。  このプラグイン モジュールを使うことで、パッシブ スピーカーに搭載されている大型で高価なパッシブ クロスオーバーを取り外し、効率が向上しサイズも小型化されたバイアンプ構成の双方向システムを簡単に構築できます。このボードには調整可能なハイパス フィルタ、ローパス フィルタ、バッフル ステップ補正、ディレイ機能が搭載されており、ツイータ用とウーファ用の 2 つのオーディオ出力信号を生成できます。   (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS7A30-49EVM-567 — TPS7A3001 / TPS7A4901 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール

TPS7A30-49EVM-567は、TPS7A3001とTPS7A4901DGN (3mm x 5mm MSOP-8)パッケージのLDOリニア・レギュレータ評価用にフルに組み立て/テストされた評価基板です。TPS7A30-49EVM-567 は出力-15V、+15V それぞれ独立した回路が含まれています。これらの -15V と +15V の電源ラインは独立した回路構成となっており、評価を容易にするために、同モジュール上に搭載してあります。
ユーザー ガイド: PDF
開発キット

PMLKLDOEVM — TPS7A4901 と TPS7A8300 を使用した TI-PMLK LDO 検証用ボード

当社の TI-PMLK LDO 検証用ボードは、TI パワー マネージメント ラボ キット (TI-PMLK) シリーズに属す製品です。TI–PMLK シリーズ は内容が実践的で、電源設計に関する知識を深めることができます。TI-PMLK シリーズの検証用ボードはモジュラー型のためカスタム化が可能で、電源設計の全体に関する理解に役立ちます。TI-PMLK LDO 検証用ボードは、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータである TPS7A4901 と TPS7A8300 を搭載しています。TI-PMLK LDO Experiment Lab Book (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A4901 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM024B.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A4901 PSpice Transient Model (Rev. C)

SBVM024C.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A4901 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SBVM217A.TSC (105 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS7A4901 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SBVM216A.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A4901 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM528A.ZIP (2 KB) - PSpice Model

多くの TI リファレンス デザインには、TPS7A49 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian