SIMPLELINK-SDK-LVGL-PLUGIN

SimpleLink™ ソフトウェア開発キット (SDK) LittlevGLプラグイン

SIMPLELINK-SDK-LVGL-PLUGIN

ダウンロード

概要

SimpleLink™ SDK LVGL プラグインはコンパニオン ソフトウェア パッケージで、無償のオープン ソースのサード パーティー ライブラリである LittlevGL を SimpleLink SDK エコシステムに統合することで、さまざまな SimpleLink™ MCU プラットフォームで高度なグラフィックス機能を実現できます。このプラグインは、サンプルのハードウェア アブストラクション レイヤとディスプレイ ドライバを提供し、デベロッパーはリファレンス ハードウェアを使用して、SimpleLink プラットフォーム上で組込み GUI の製作を容易に開始することができます。このプラグインは、SimpleLink MSP432P4 SDKSimpleLink MSP432E4 SDKSimpleLink CC13x2/CC26x2 SDKSimpleLink CC32xx SDK と組み合わせて動作します。

特長
  • BOOSTXL-SHARP128 と BOOSTXL-K350QVG-S1 の LittlevGL グラフィックス機能を実証するデモ プロジェクト
  • LittlevGL オープン ソース組み込み GUI ライブラリ:
    • 強力な構成要素: ボタン、チャート、リスト、スライダ、画像など
    • アニメーション、アンチ エイリアシング、不透明度、スムーズなスクロールを備えた高度なグラフィック
    • さまざまな入力デバイスタッチスクリーン、マウス、キーボード、エンコーダ、ボタンなどを同時に使用します
    • UTF-8 エンコーディングによる多言語サポート
    • 完全にカスタマイズ可能なグラフィック要素

  • LittlevGL 組み込み GUI ライブラリとソース コード例
  • OOSTXL-SHARP128 と BOOSTXL-K350QVG-S1 BoosterPack™ プラグイン モジュール向けディスプレイ HAL/ドライバ
  • サンプル アプリケーション
    • Sharp シンプル ディスプレイ
    • Kentec タッチ ウィジェット

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

プラグイン

SIMPLELINK-SDK-LVGL-PLUGIN SimpleLink™ SDK LittlevGL プラグイン

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1312R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き
Wi-Fi 製品
CC3220S セキュア ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU) CC3220SF 1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU) CC3235S 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル バンド Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU) CC3235SF 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル バンド Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
汎用マイコン
MSP432E401Y イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU) MSP432E411Y イーサネット、CAN、TFT LCD、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S Wi-Fi® SimpleLink™ ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF Wi-Fi® SimpleLink™ ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC3235S CC3235S Wi-Fi® SimpleLink™ マイコン向け、デュアルバンド LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF Wi-Fi® SimpleLink™ マイコン向け、デュアルバンド LaunchPad™ 開発キット MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y イーサネット SimpleLink™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
参照 ダウンロードオプション

お役立ちリソース

ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK SimpleLink™ CC13x2 / CC26x2 ソフトウェア開発キット

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
開発キット
LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK SimpleLink™ CC13x2 / CC26x2 ソフトウェア開発キット(SDK) SIMPLELINK-CC32XX-SDK SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx ソフトウェア開発キット(SDK) SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 ソフトウェア開発キット(SDK)

ハードウェア開発

ドーター・カード
BOOSTXL-SHARP128 Sharp®128x128 メモリ LCD と microSD Card 向け TI BoosterPack™
開発キット
BOOSTXL-K350QVG-S1 Kentec の QVGA ディスプレイ ブースタパック CC3220S-LAUNCHXL CC3220S Wi-Fi® SimpleLink™ ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF Wi-Fi® SimpleLink™ ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC3235S CC3235S Wi-Fi® SimpleLink™ マイコン向け、デュアルバンド LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF Wi-Fi® SimpleLink™ マイコン向け、デュアルバンド LaunchPad™ 開発キット MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y イーサネット SimpleLink™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
LAUNCHXL-CC1352P CC1352P SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。