MSP432E411Y

アクティブ

イーサネット、CAN、TFT LCD、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)

製品詳細

CPU Arm Cortex-M4F Frequency (MHz) 120 Flash memory (kByte) 1024 RAM (kByte) 256 ADC type 12-bit SAR Features 8-/16-/32-bit EPI, Ethernet MAC with MII/RMII, Hardware encrpytion (AES/DES/SHA/MD5), Hibernation with calendar mode UART 8 CAN (#) 2 PWM (Ch) 8 SPI 4 USB USB 2.0 Hardware accelerators Floating point unit Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Communication interface I2C, UART Nonvolatile memory (kByte) 1024 Number of GPIOs 140 Number of I2Cs 10 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug
CPU Arm Cortex-M4F Frequency (MHz) 120 Flash memory (kByte) 1024 RAM (kByte) 256 ADC type 12-bit SAR Features 8-/16-/32-bit EPI, Ethernet MAC with MII/RMII, Hardware encrpytion (AES/DES/SHA/MD5), Hibernation with calendar mode UART 8 CAN (#) 2 PWM (Ch) 8 SPI 4 USB USB 2.0 Hardware accelerators Floating point unit Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Communication interface I2C, UART Nonvolatile memory (kByte) 1024 Number of GPIOs 140 Number of I2Cs 10 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug
NFBGA (ZAD) 212 100 mm² 10 x 10
  • コア
    • 浮動小数点ユニット(FPU)内蔵の120MHz Arm® Cortex®-M4Fプロセッサコア
  • コネクティビティ
    • イーサネットMAC: 10/100イーサネットMAC、MII (Media-Independent Interface)およびRMII (Reduced MII)搭載
    • イーサネットPHY: IEEE 1588 PTPハードウェアに対応したPHY
    • ユニバーサル・シリアル・バス(USB): USB 2.0 OTG、ホスト、またはデバイスと、ULPIインターフェイス・オプションおよびリンク電力管理(LPM)
    • 8つのユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)、それぞれに独立クロックのトランスミッタおよびレシーバを搭載
    • バイSSI、クワッドSSI、アドバンストSSI対応の、4つのクワッド同期シリアル・インターフェイス(QSSI)モジュール
    • 高速モード対応の、10個のI2C (Inter-Integrated Circuit)モジュール
    • 2つのCAN 2.0AおよびBコントローラ: マルチキャスト共有シリアルバス標準
    • 1つの1線式モジュール: 双方向シリアル通信プロトコルにより、単一のワイヤで電力とデータの両方を転送
  • メモリ
    • 4バンク構成の1024KBのフラッシュ・メモリにより、各バンクで独立したコード保護に対応
    • シングル・サイクル・アクセスの256KBのSRAMにより、120MHzのクロック周波数で2GB/sに近いメモリ帯域幅を実現
    • 6KBのEEPROM: 2ページ・ブロックごとに500k書き込み、レベリング、ロック保護
    • 内部ROM: SimpleLink™SDKソフトウェアがロード済み
      • ペリフェラル・ドライバ・ライブラリ
      • ブートローダー
    • 外部ペリフェラル・インターフェイス(EPI): 8、16、32ビットの専用パラレル・インターフェイスにより、外部のデバイスおよびメモリ(SDRAM、フラッシュ、またはSRAM)にアクセス
  • セキュリティ
    • AES (Advanced Encryption Standard): 128、192、256ビットのキーによる、ハードウェア・アクセラレーション付きのデータの暗号化および復号
    • DES (Data Encryption Standard): キー有効長168ビットのブロック暗号実装により、ハードウェア・アクセラレーション付きのデータの暗号化および復号に対応
    • SHA/MD5 (Secure Hash Algorithm/Message Digest Algorithm): SHA-1、SHA-2、MD5ハッシュ計算に対応する高度なハッシュ・エンジン
    • 巡回冗長性検査(CRC)ハードウェア
    • タンパ: 4つのタンパ入力と、設定可能なタンパ事象応答をサポート
  • アナログ
    • 2つの12ビットのSARベースADCモジュール、それぞれが最大で毎秒200万サンプル(2Msps)をサポート
    • 3つの独立したアナログ・コンパレータ・コントローラ
    • 16個のデジタル・コンパレータ
  • システム管理
    • JTAGおよびシリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD): Arm SWDが内蔵された1つのJTAGモジュールにより、テスト用デザインへのアクセスおよび制御機能、たとえばI/Oピンの観察と制御、スキャン・テスト、デバッグなどが可能
  • 開発キットとソフトウェア(ツールとソフトウェアを参照)
    • SimpleLink™MSP-EXP432E401Y LaunchPad™開発キット
    • SimpleLink MSP432E4ソフトウェア開発キット(SDK)
  • パッケージ情報
    • パッケージ: 212ボールのNFBGA (ZAD)
    • 拡張動作温度範囲(周囲): -40℃~105℃
  • コア
    • 浮動小数点ユニット(FPU)内蔵の120MHz Arm® Cortex®-M4Fプロセッサコア
  • コネクティビティ
    • イーサネットMAC: 10/100イーサネットMAC、MII (Media-Independent Interface)およびRMII (Reduced MII)搭載
    • イーサネットPHY: IEEE 1588 PTPハードウェアに対応したPHY
    • ユニバーサル・シリアル・バス(USB): USB 2.0 OTG、ホスト、またはデバイスと、ULPIインターフェイス・オプションおよびリンク電力管理(LPM)
    • 8つのユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)、それぞれに独立クロックのトランスミッタおよびレシーバを搭載
    • バイSSI、クワッドSSI、アドバンストSSI対応の、4つのクワッド同期シリアル・インターフェイス(QSSI)モジュール
    • 高速モード対応の、10個のI2C (Inter-Integrated Circuit)モジュール
    • 2つのCAN 2.0AおよびBコントローラ: マルチキャスト共有シリアルバス標準
    • 1つの1線式モジュール: 双方向シリアル通信プロトコルにより、単一のワイヤで電力とデータの両方を転送
  • メモリ
    • 4バンク構成の1024KBのフラッシュ・メモリにより、各バンクで独立したコード保護に対応
    • シングル・サイクル・アクセスの256KBのSRAMにより、120MHzのクロック周波数で2GB/sに近いメモリ帯域幅を実現
    • 6KBのEEPROM: 2ページ・ブロックごとに500k書き込み、レベリング、ロック保護
    • 内部ROM: SimpleLink™SDKソフトウェアがロード済み
      • ペリフェラル・ドライバ・ライブラリ
      • ブートローダー
    • 外部ペリフェラル・インターフェイス(EPI): 8、16、32ビットの専用パラレル・インターフェイスにより、外部のデバイスおよびメモリ(SDRAM、フラッシュ、またはSRAM)にアクセス
  • セキュリティ
    • AES (Advanced Encryption Standard): 128、192、256ビットのキーによる、ハードウェア・アクセラレーション付きのデータの暗号化および復号
    • DES (Data Encryption Standard): キー有効長168ビットのブロック暗号実装により、ハードウェア・アクセラレーション付きのデータの暗号化および復号に対応
    • SHA/MD5 (Secure Hash Algorithm/Message Digest Algorithm): SHA-1、SHA-2、MD5ハッシュ計算に対応する高度なハッシュ・エンジン
    • 巡回冗長性検査(CRC)ハードウェア
    • タンパ: 4つのタンパ入力と、設定可能なタンパ事象応答をサポート
  • アナログ
    • 2つの12ビットのSARベースADCモジュール、それぞれが最大で毎秒200万サンプル(2Msps)をサポート
    • 3つの独立したアナログ・コンパレータ・コントローラ
    • 16個のデジタル・コンパレータ
  • システム管理
    • JTAGおよびシリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD): Arm SWDが内蔵された1つのJTAGモジュールにより、テスト用デザインへのアクセスおよび制御機能、たとえばI/Oピンの観察と制御、スキャン・テスト、デバッグなどが可能
  • 開発キットとソフトウェア(ツールとソフトウェアを参照)
    • SimpleLink™MSP-EXP432E401Y LaunchPad™開発キット
    • SimpleLink MSP432E4ソフトウェア開発キット(SDK)
  • パッケージ情報
    • パッケージ: 212ボールのNFBGA (ZAD)
    • 拡張動作温度範囲(周囲): -40℃~105℃

SimpleLink MSP432E411YArm® Cortex®-M4Fマイクロコントローラは、最高の性能と高度な統合を実現しています。この製品ファミリは、強力な制御処理とコネクティビティ機能が必要で、優れたコスト効率を求められるようなアプリケーションを対象としています。

MSP432E411Yマイクロコントローラには、各種の豊富な通信機能が組み込まれており、性能と消費電力との間でクリティカルなリアルタイム制御が可能なため、従来とは一線を画す、新しい高度に接続された設計が可能になります。このマイクロコントローラは、通信ペリフェラルや、他の高性能アナログおよびデジタル機能を内蔵しており、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)からネットワークに接続したシステム管理コントローラまで、さまざまな対象に使用できる強固な基盤となります。

さらに、MSP432E411Yマイクロコントローラには、広範な開発ツール、システム・オン・チップ(SoC)インフラストラクチャ、Armベースのマイクロコントローラの大規模なユーザー・コミュニティなどの利点があります。また、これらのマイクロコントローラはArm Thumb®互換の Thumb-2®命令セットを使用して、メモリ要件、結果的にコストを削減しています。SimpleLink MSP432™SDKを使用するとき、MSP432E411Yマイクロコントローラは大規模なSimpleLinkファミリのすべてのメンバとコード互換なため、要求に対して正確かつ柔軟に対応できます。

MSP432E411Yデバイスは、SimpleLinkマイクロコントローラ(MCU)プラットフォームの一部です。このプラットフォームは、 Wi-Fi®、 Bluetooth®Low Energy、サブ1GHz、イーサネット、Zigbee、Thread、ホストMCUで構成されており、これらはすべて共通の、単一のコア・ソフトウェア開発キット(SDK)と豊富なツールセットを含む、使いやすい開発環境を共有します。SimpleLinkプラットフォームは一回で統合を実現できるため、製品ラインアップに属する任意のデバイスの組み合わせを実際の設計に追加でき、設計要件が変化した場合でも100%のコード再利用が可能です。詳細については、www.tij.co.jp/simplelinkをご覧ください。

SimpleLink MSP432E411YArm® Cortex®-M4Fマイクロコントローラは、最高の性能と高度な統合を実現しています。この製品ファミリは、強力な制御処理とコネクティビティ機能が必要で、優れたコスト効率を求められるようなアプリケーションを対象としています。

MSP432E411Yマイクロコントローラには、各種の豊富な通信機能が組み込まれており、性能と消費電力との間でクリティカルなリアルタイム制御が可能なため、従来とは一線を画す、新しい高度に接続された設計が可能になります。このマイクロコントローラは、通信ペリフェラルや、他の高性能アナログおよびデジタル機能を内蔵しており、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)からネットワークに接続したシステム管理コントローラまで、さまざまな対象に使用できる強固な基盤となります。

さらに、MSP432E411Yマイクロコントローラには、広範な開発ツール、システム・オン・チップ(SoC)インフラストラクチャ、Armベースのマイクロコントローラの大規模なユーザー・コミュニティなどの利点があります。また、これらのマイクロコントローラはArm Thumb®互換の Thumb-2®命令セットを使用して、メモリ要件、結果的にコストを削減しています。SimpleLink MSP432™SDKを使用するとき、MSP432E411Yマイクロコントローラは大規模なSimpleLinkファミリのすべてのメンバとコード互換なため、要求に対して正確かつ柔軟に対応できます。

MSP432E411Yデバイスは、SimpleLinkマイクロコントローラ(MCU)プラットフォームの一部です。このプラットフォームは、 Wi-Fi®、 Bluetooth®Low Energy、サブ1GHz、イーサネット、Zigbee、Thread、ホストMCUで構成されており、これらはすべて共通の、単一のコア・ソフトウェア開発キット(SDK)と豊富なツールセットを含む、使いやすい開発環境を共有します。SimpleLinkプラットフォームは一回で統合を実現できるため、製品ラインアップに属する任意のデバイスの組み合わせを実際の設計に追加でき、設計要件が変化した場合でも100%のコード再利用が可能です。詳細については、www.tij.co.jp/simplelinkをご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
TI からの限定的な設計サポートが利用可能

この製品を使用する既存のプロジェクトで、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。該当する場合は、関連する資料、ソフトウェア、ツールはこちらの製品ページに掲載されています。この製品を使用する既存の設計で、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。TI E2E™ サポート フォーラムで、限定的な設計サポートをリクエストしてください。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSP432E411Y SimpleLink™イーサネット・マイクロコントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 10月 30日
* エラッタ MSP432E4 SimpleLink™ マイクロコントローラ (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 8月 29日
* ユーザー・ガイド MSP432E4 SimpleLink™ Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2018年 10月 25日
サイバー セキュリティ報告書 Variable Time Tag Comparison on SimpleLink™ Devices PDF | HTML 2020年 6月 5日
ホワイト・ペーパー Understanding Security Features for SimpleLink™ MSP432E4 Ethernet MCUs (Rev. A) 2019年 1月 31日
アプリケーション・ノート Using SimpleLink™ MSP432E4 microcontrollers over the JTAG interface (Rev. A) 2019年 1月 11日
デベロッパー・ネットワーク資料 uVision Lab for the TI MSP432E4 LaunchPad Board 2017年 12月 28日
技術記事 Merging wired and wireless connectivity to build an intelligent gateway to the clo PDF | HTML 2017年 11月 28日
ユーザー・ガイド MSP432E4 SimpleLink™ Microcontrollers Bootloader (BSL) User's Guide (Rev. A) 2017年 11月 16日
アプリケーション・ノート System Design Guidelines for SimpleLink™ MSP432E4 Microcontrollers 2017年 10月 31日
アプリケーション・ノート Using Feature Set of I2C Master on SimpleLink MSP432E4 Microcontrollers 2017年 10月 27日
ホワイト・ペーパー Building a gateway from the sensors to the cloud 2017年 10月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

この LaunchPad™ は、CC2640R2F または CC2640R2L デバイスを使用する Bluetooth® Low Energy (BLE) 接続の迅速化に貢献します。BLE と互換性のある SDK は、高速モードをサポートするシングル モード BLE アプリケーション向けの認証済み Bluetooth 5 プロトコル スタックと、長距離モード テスト用の Bluetooth 5 対応コードを使用する物理層 (PHY) のサンプルを収録しています。Bluetooth 4.2 スタックも利用できます。

デバッグ・プローブ

MSP432-DEBUGGERS — MSP432 向けデバッガ

MSP432 マイコンは、TI やサード パーティー ベンダのさまざまなデバッガとの組み合わせで動作します。

  • テキサス・インスツルメンツ:
    • XDS100v2
      • Spectrum Digital XDS100v2 は、TI のプロセッサのための XDS100 デバッグ プローブ(エミュレータ)ファミリの第 2 世代です。XDS100 ファミリは、すべての XDS デバッグ プローブ ファミリの中でコストが最小で、従来型の JTAG 規格(IEEE1149.1)もサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB(Embedded Trace Buffer、組込みトレース (...)
開発キット

CC3120BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 ワイヤレス ネットワーク プロセッサ BoosterPack™ プラグイン モジュール

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 ワイヤレス ネットワーク プロセッサは任意のマイコン (MCU) に Wi-Fi を追加するフレキシビリティを提供します。CC3120 BoosterPack™ プラグイン モジュール(CC3120BOOST)は TI のマイコン Launchpad キットに簡単に接続できるボードで(MSP-EXP432P401R 向けサンプル ソフトウェアが付属)、迅速なソフトウェア開発を可能にします。CC3120BOOST は、アドバンスト エミュレーション ブースタパック (CC31xxEMUBOOST) に簡単に接続でき、また、SimpleLink (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y イーサネット SimpleLink™ マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

SimpleLink™ イーサネット MSP432E401Y マイコン LaunchPad™ 開発キットは、SimpleLink Arm® Cortex®-M4F をベースとするイーサネット マイコン向けの直感的な評価プラットフォームです。イーサネット LaunchPad 開発キットは、イーサネット MAC と PHY を統合した MSP432E401Y マイコンに加えて、USB-OTG、CAN、Quad-SPI(QSSI)、I2C、SPI、UART、他のシリアル プロトコルなどの多様な有線通信インターフェイスを採用しています。120MHz 動作の Arm Cortex-M4F (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432P4 高精度 ADC マイコン・ソフトウェア開発

The MSP432 software development kit (SDK) is a comprehensive software package that enables engineers to quickly develop highly functional applications on Texas Instruments MSP432™ microcontrollers (MCUs). The MSP432 SDK is comprised of multiple compatible software components including RTOS, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-MSP432E4-SDK SimpleLink MSP432E4 ソフトウェア開発キット

The MSP432 software development kit (SDK) is a comprehensive software package that enables engineers to quickly develop highly functional applications on Texas Instruments MSP432™ microcontrollers (MCUs). The MSP432 SDK is comprised of multiple compatible software components including RTOS, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN — SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

重要な注意事項:

SimpleLink SDK は定期的に更新されています。最新のリリース更新を入手するには、上記の「アラート」をクリックしてください。

CC3120 SDK には、ドライバ、Wi-Fi 機能とインターネットに関連する多くのサンプル アプリケーション、CC3120 Internet-on-a-chip™ ソリューションを使用するために必要な資料が付属しています。この SDK を TI の MSP432P401R LaunchPad、または PC ツールである SimpleLink Studio とともに使用して、CC3120 で MCU (...)

ユーザー ガイド: PDF
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ARM-CGT — Arm® コード生成ツール:コンパイラ

TI の Arm® コード生成 (コンパイラ) ツールは、TI の Arm ベース プラットフォーム向けアプリケーション プログラムの開発をサポートしています。特に、TI の Arm Cortex-M と Cortex-R シリーズのデバイスをサポートするプログラム向けです。

最新ツール ARM-CGT-CLANG は、オープン ソースの Clang コンパイラとそのコンパイラがサポートする LLVM インフラから派生したものです。独自仕様のレガシー ツール (ARM-CGT) はメンテナンス (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

MSPKEIL — Keil™ µVision® IDE Lite– Free 32KB IDE

ARM® Keil® MDK は、包括的なデバッガと C/C++ コンパイラのツールチェーンであり、組込みアプリケーションのビルドとデバッグに最適です。Keil MDK は、低消費電力 + 高性能の MSP432 マイコン・ファミリをサポートしているほか、複雑なコードやデータ・ブレークポイントをサポートした、ソース・レベルおよびディスアセンブリ・レベルのデバッグに適した統合型デバッガも付属しています。
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ULPADVISOR — ULP(超低消費電力)アドバイザ

ULP Advisor は、Ultra-Low Power(超低消費電力)アプリケーションの実現を支援するMSP430マイコン向けソフトウェア・コード解析ツールで、MSP430 マイコン独自の超低消費電力の特長を最大限に活用できるように支援するツールです。ULP Advisor は、経験豊かなマイコン開発者も新人のマイコン開発者もどちらも対象としており、詳細な ULP (...)
オンライン・トレーニング

SIMPLELINK-ACADEMY-MSP432E4 SimpleLink™ Academy for MSP432E4

SimpleLink Academy for MSP432E4 delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics for all LaunchPads in the MSP432E family of microcontrollers
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

プラグイン

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN SimpleLink™ マイコン SDK 向け Bluetooth プラグイン

The SimpleLink™ SDK Bluetooth Plugin is a companion software package that enables the use of a Bluetooth Network Processor (NWP) on a Host SimpleLink platform. This software package supports the MSP432P4, MSP432E4, and CC32xx devices as Host platforms, and the CC2650MODA, CC2640, and CC26x2R1 as (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
プラグイン

SIMPLELINK-SDK-LVGL-PLUGIN SimpleLink™ SDK LittlevGL プラグイン

The SimpleLink™ SDK LVGL Plugin is a companion software package that enables advanced graphics capabilities on various SimpleLink™ MCU platforms by integrating the free and open-source 3rd party library, LittlevGL, into the SimpleLink SDK ecosystem. The Plug-in provides example hardware abstraction (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
プラグイン

SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN SimpleLink™ ソフトウェア開発キット(SDK)Wi-Fi® プラグイン

The SimpleLink SDK Wi-Fi Plug-in contains drivers, many sample applications for Wi-Fi features and internet, and documentation needed to use the CC3120 or CC3135 Internet-on-a-chip™ solutions. This Plug-in is a companion software package that enables the use of a Wi-Fi radio on any standard (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

MSP432E411Y 212-NFBGA (ZAD) BSDL Model

SLAM322.ZIP (6 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

MSP432E411Y 212-NFBGA (ZAD) IBIS Model

SLAM323.ZIP (738 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZAD) 212 Ultra Librarian