SN6501-MULXFMR-EVM

SN6501 絶縁電源用トランス ドライバ評価基板

SN6501-MULXFMR-EVM

ご注文はこちら

概要

SN6501-Multi-Xfmr EVM は 5 つの独立した回路で構成されており、+3.3Vdc または +5.0Vdc どちらかの入力を受け入れ、3.3Vdc または 5.0Vdc の絶縁型出力を供給する方法で動作するオプションを実現します。2 つの回路は、出力のレギュレーションを実施する複数の LDO を搭載しています。5 つの構成には、LDO なし 3Vdc ~ -3Vdc、LDO なし 5Vdc ~ 5Vdc、LDO なし 3Vdc ~ 5Vdc、LDO 付き 3Vdc ~ 5Vdc、選択可能な LDO 出力付き 3Vdc/5Vdc ~ 3Vdc/5Vdc が含まれています。

特長
  • 小型トランス用のプッシュプル ドライバ
  • 3.3V または 5V の単一電源
  • 1 次側大電流駆動
  • 整流出力で低リップル
トランス ドライバ
SN6501 絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ SN6501-Q1 車載対応、絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN6501-MULXFMR-EVM — SN6501 絶縁電源用 トランス・ドライバ評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00004 絶縁型電源のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SN6501-MULXFMR-EVM SN6501 絶縁電源用 トランス・ドライバ評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00004 絶縁型電源のリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SN6501 Multi-Transformer EVM User's Guide 2012/11/12
証明書 SN6501-MULXFMR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
SN6507DGQEVM SN6507 少ない電磁波、500mA プッシュプル絶縁型電源の評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。