SN6507DGQEVM
SN6507 少ない電磁波、500mA プッシュプル絶縁型電源の評価基板
SN6507DGQEVM
概要
SN6507DGQEVM を採用すると、絶縁型電源アプリケーション内で、SN6507 プッシュプル絶縁型トランス ドライバの性能と機能を評価できます。
特長
- 絶縁型電源向け、1MHz の内部クロック、少ない電磁波、500mA、トランス ドライバ
- 24V 入力、15V 出力の絶縁型電源
- 3V ~ 36V の入力電圧範囲
- 出力とデバイス構成に関する複数の調整オプション
トランス ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
SN6507DGQEVM — SN6507 evaluation module for low-emissions, 500-mA push-pull isolated power supplies
SN6507DGQEVM — SN6507 evaluation module for low-emissions, 500-mA push-pull isolated power supplies
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | SN6507DGQEVM 評価基板ユーザー・ガイド | PDF | HTML | 2021/11/17 | ||
| 製品概要 | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/08/20 | |||
| 証明書 | SN6507DGQEVM (Rev. A) | 2024/03/27 |