SN65HVD62EVM

オン / オフ・キーイング対応、同軸モデム・トランシーバの評価基板

SN65HVD62EVM

購入

概要

The SN65HVD62EVM Evaluation Module has been designed to allow the user to evaluate the electrical parameter performance and features of TI's SN65HVD62 AISG on-off keying modem transceiver. The SN65HVD62EVM Evaluation Module can be used for independent evaluation of transmit or receive channels or the SN65HVD62 AISG transceivers or for the evaluation of two of these transceivers in a system configuration, with one being used as a transmitter and the other being used as a receiver.

特長
  • 3.0V to 5.5V Supply range
  • Low power standby mode
  • Wide input dynamic range of -15dBm to +5dBm for Receiver
  • Power delivered by the driver to the Coax can be adjusted from 0dBm to +6dBm
  • AISG Compliant Output Emission Profile
  • Supports up to 115kbps signaling

その他のインターフェイス
SN65HVD62 AISG® 2.0 のオン / オフ・キーイング対応、同軸モデム・トランシーバ SN65HVD63 AISG® 3.0 のオン / オフ・キーイング対応、同軸モデム・トランシーバ SN65HVD64 広い温度範囲、AISG® 3.0 のオン / オフ キーイング対応、同軸モデム トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SN65HVD62EVM — On and off keying coax modem transceiver evaluation module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 SN65HVD62EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) SN65HVD62 EVM Users Guide 2011年 12月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ