SN65HVD64
- 電源電圧範囲:3V~5.5V
- 1.6V~5.5V の独立したロジック電源
- レシーバ用の -15dBm~+5dBm のワイド入力ダイナミック・レンジ
- ドライバから同軸に供給される 0dBm~6dBm の可変電力
- AISG v2.0 および V3.0 をサポート
- 低消費電力のスタンバイ・モード
- RS-485 バス・アービトレーション用の方向制御出力
- 最大 115kbps の シグナリング・サポート
- アクティブ・バンドパス・フィルタ内蔵用の 2.176MHz の中心周波数
- 周囲温度範囲:-40℃~120℃
- 3mm × 3mm の 16 ピン VQFN パッケージ
SN65HVD64 トランシーバは、ロジック (ベースバンド) インターフェイスと、長い同軸メディアに適した周波数との間で信号を変調および復調し、無線機器間の有線データ転送を容易にします。
SN65HVD64 デバイスは、アンテナ・インターフェイス規格グループ v2.0 および V3.0 仕様の要件を満たすように設計された内蔵 AISG トランシーバです。
SN65HVD64 レシーバはアクティブなバンドパス・フィルタを内蔵しており、スプリアス周波数成分が存在する場合でも信号の復調を可能にします。このフィルタの中心周波数は 2.176MHz です。
トランスミッタは、50Ω 同軸ケーブルに供給される 0dBm~6dBm の可変出力電力レベルをサポートします。SN65HVD64 トランスミッタは、AISG 規格で規定されているスペクトラム放射要件に準拠しています。
方向制御出力により、RS-485 インターフェイスのバス・アービトレーションが容易になります。このデバイスには水晶用の発振器入力が内蔵されており、発振器への標準クロック入力も受け入れます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65HVD64 AISG® オン/オフ・キーイング同軸モデム・トランシーバ データシート | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 5月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SN65HVD62EVM — オン / オフ・キーイング対応、同軸モデム・トランシーバの評価基板
The SN65HVD62EVM Evaluation Module has been designed to allow the user to evaluate the electrical parameter performance and features of TI's SN65HVD62 AISG on-off keying modem transceiver. The SN65HVD62EVM Evaluation Module can be used for independent evaluation of transmit or receive channels or (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。