SNSR-DUAL-ADC-EVM

ADS122S14 および MSPM0G1507 評価基板

SNSR-DUAL-ADC-EVM

ご注文はこちら

概要

SNSR-DUAL-ADC-EVM は、2 個の ADS122S14 A/D コンバータ (ADC) と 1 個の MSPM0G1507 マイコン (MCU) で構成されたローパワー高精度センサ測定設計です。ADS122S14 は、高精度、ローパワー、8 チャネル、24 ビット デルタ シグマ ADC です。MSPM0G1507 は、拡張 Arm® Cortex®-M0+ 32 ビット コア プラットフォームにおいて最大 80MHz のクロック速度で動作する 32 ビット マイコンです。

特長
  • 2 個の ADS122S14 24 ビット高精度 ADC
  • MSPM0G1507 32 ビット ARM マイコン
  • 以下をサポートする 8 ピン アナログ入力ヘッダ:
    • 抵抗ブリッジ測定
    • NTC と PTC の測定
    • 2 線式、3 線式、4 線式 RTD 測定
    • 熱電対測定
  • 以下を含む励起オプションを備えた 4 ピン ヘッダ:
    • IDAC
    • REFOUT
    • VDD
  • マイコンをプログラミングするための JTAG コネクタ
  • 4-20mA ループの端子通信向け絶縁型 USB
汎用マイコン
MSPM0G1507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭

 

高精度 ADC
ADS122S14 PGA、VREF、2 個の IDAC、SPI 搭載、8 チャネル、24 ビット、64kSPS デルタ シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SNSR-DUAL-ADC-EVM — ADS122S14 および MSPM0G1507 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010982 フィールド トランスミッタ プラットフォーム、4mA ~ 20mA ループ電源インターフェイスのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

SNSR-DUAL-ADC-EVM ADS122S14 および MSPM0G1507 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010982 フィールド トランスミッタ プラットフォーム、4mA ~ 20mA ループ電源インターフェイスのリファレンス デザイン
ファームウェア

SNSR-DUAL-ADC-EVM-FW — SNSR-DUAL-ADC-EVM Firmware source code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010982 フィールド トランスミッタ プラットフォーム、4mA ~ 20mA ループ電源インターフェイスのリファレンス デザイン
評価ボード
SNSR-DUAL-ADC-EVM ADS122S14 および MSPM0G1507 評価基板

SNSR-DUAL-ADC-EVM-FW SNSR-DUAL-ADC-EVM Firmware source code

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2026/01/21
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010982 フィールド トランスミッタ プラットフォーム、4mA ~ 20mA ループ電源インターフェイスのリファレンス デザイン
評価ボード
SNSR-DUAL-ADC-EVM ADS122S14 および MSPM0G1507 評価基板

リリース情報

Initial Release

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) SNSR-DUAL-ADC-EVM 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/08
証明書 SNSR-DUAL-ADC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/09/18

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010982 フィールド トランスミッタ プラットフォーム、4mA ~ 20mA ループ電源インターフェイスのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。