TAS5404Q1EVM

車載ヘッド ユニット向け、I2C 診断および保護機能付き 4 チャネル アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ評価基板

TAS5404Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TAS5404Q1EVM は、車載ヘッドユニット システム向けの TI のコスト最適化 4 チャネル アナログ入力 Class-D オーディオ ソリューションを示す評価モジュールです。TAS5404 ソリューションにより、自動車メーカーは、同程度のシステム総コストを維持しながら、Class-AB システムから、より小型で、軽量で高効率な Class-D ソリューションへ容易に移行できます。

  • TAS5404 は、14.4V 電源で 4Ω 負荷に対してチャネルあたり 25W を出力し、外部アンプを使用しないヘッド ユニットでも 2Ω スピーカを駆動できます。
  • TAS5404 は、5.6V ~ 18V の広い電源電圧範囲に対応しており、スタート/ ストップ時の低電圧過渡条件でも高い性能を維持できるため、車載ヘッド ユニット用途に最適です。
  • TAS5404 デバイスは I2C 診断 / 保護機能を内蔵しており、車載分野の非常に高い品質基準や信頼性基準に適合します。
  • TAS5404 の CISPR25-L5 準拠 EMC 性能により、システム設計の簡素化、開発コストの低減、製品開発期間の短縮が可能になります。
  • TAS5404Q1EVM の特長:2 つの 3.5mm ステレオ ジャック コネクタによる 4 つのアナログ入力、8 極端子台による 4 つのスピーカー出力、および GUI 制御と統合診断評価のためのオンボード USB-I2C コントローラを搭載。

特長
  • 14.4V 電源で 4Ω 負荷に対して 25W / チャネルの 4 チャネル出力
  • ヘッド ユニットで 2Ω スピーカの駆動が可能
  • I2C 診断および保護機能
  • CISPR25、クラス 5 放射 / 伝導エミッション準拠
  • 4 個のアナログ入力、4 個のスピーカ出力、オンボードの USB-I2C コントローラ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TL760M33-Q1 車載向け、500mA、26V、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

車載オーディオ アンプ
TAS5404-Q1 車載、I2C 診断機能とロード ダンプ対応機能搭載、26W、4 チャネル、6 ~ 18V、アナログ SE (シングルエンド) 入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5404Q1EVM — 4 チャネル、アナログ入力クラス-D オーディオ・アンプ EVM、I2C 診断および保護付き、オートモーティブ・ヘッド・ユニット用

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00733 車載対応、2.1MHz スイッチング電源付き 8 チャネル Class-D アンプのリファレンス デザイン TIDA-00743 車載用 2MHz クラスD 4 チャネル 21W オーディオ アンプ (Class AB フォーム ファクタ) リファレンス デザイン

TAS5404Q1EVM 4 チャネル、アナログ入力クラス-D オーディオ・アンプ EVM、I2C 診断および保護付き、オートモーティブ・ヘッド・ユニット用

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00733 車載対応、2.1MHz スイッチング電源付き 8 チャネル Class-D アンプのリファレンス デザイン TIDA-00743 車載用 2MHz クラスD 4 チャネル 21W オーディオ アンプ (Class AB フォーム ファクタ) リファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5404Q1EVM User Guide 2015/10/02
証明書 TAS5404Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。