TIDA-00733

車載対応、2.1MHz スイッチング電源付き 8 チャネル Class-D アンプのリファレンス デザイン

TIDA-00733

設計ファイル

概要

TIDA-00733 は 8 チャネルの Class-D アンプ向けのリファレンス デザインであり、2Ω の負荷を駆動できるほか、バッテリ直結に対応した降圧電源を搭載しており、5V と 3.3V の出力を供給します。このアンプのデザインには、各オーディオ チャネル用のオーディオ入力があります。高性能のオーディオ A/D コンバータ(ADC)は、オーディオ入力からデジタル データ ストリームを生成するほか、システム向けのデジタル タイミングも生成します。

特長
  • 動作電圧範囲:4.5V ~ 18V
  • 40V の過渡電圧への耐性
  • 電源と Class-D アンプの両方で 2.1MHz のスイッチング周波数を採用
  • 2Ω 負荷使用でチャネルごとに 45W を出力する場合に 10% の全高調波歪とノイズ(THD + N)
  • CISPR 25 Class 5 放射型電磁波規格に合格
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU442.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRUQ9.PDF (486 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUQ8.PDF (42 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUR1.ZIP (2228 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEA5.ZIP (5558 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUR0.PDF (3089 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUQ7.PDF (851 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV2462A-Q1車載グレード、デュアル、6V、6.4MHz、1.5mV のオフセット電圧、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5912-Q1車載対応、逆電流保護機能搭載、500mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
オーディオ ADC

PCM1865-Q1ユニバーサル フロント エンド内蔵、車載 110dB、4 チャネル、ソフトウェア制御オーディオ ADC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907-Q1車載、低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC125A-Q1車載、3 ステート出力、4 チャネル、1.65V ~ 3.6V、バッファ

データシート: PDF | HTML
車載オーディオ アンプ

TAS6424-Q1車載、75W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM53635-Q1車載対応、3.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2332-EPエンハンスド製品、ミックスド シグナル マイコン

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TAS5404Q1EVM — 4 チャネル、アナログ入力クラス-D オーディオ・アンプ EVM、I2C 診断および保護付き、オートモーティブ・ヘッド・ユニット用

TIDA-00733 は 8 チャネルの Class-D アンプ向けのリファレンス デザインであり、2Ω の負荷を駆動できるほか、バッテリ直結に対応した降圧電源を搭載しており、5V と 3.3V の出力を供給します。このアンプのデザインには、各オーディオ チャネル用のオーディオ入力があります。高性能のオーディオ A/D コンバータ(ADC)は、オーディオ入力からデジタル データ ストリームを生成するほか、システム向けのデジタル タイミングも生成します。
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00733 車載対応、2.1MHz スイッチング電源付き 8 チャネル Class-D アンプのリファレンス デザイン TIDA-00743 車載用 2MHz クラスD 4 チャネル 21W オーディオ アンプ (Class AB フォーム ファクタ) リファレンス デザイン

TAS5404Q1EVM 4 チャネル、アナログ入力クラス-D オーディオ・アンプ EVM、I2C 診断および保護付き、オートモーティブ・ヘッド・ユニット用

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00733 車載対応、2.1MHz スイッチング電源付き 8 チャネル Class-D アンプのリファレンス デザイン TIDA-00743 車載用 2MHz クラスD 4 チャネル 21W オーディオ アンプ (Class AB フォーム ファクタ) リファレンス デザイン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCEA6 — TIDA-00733_Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00733 車載対応、2.1MHz スイッチング電源付き 8 チャネル Class-D アンプのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEA6 TIDA-00733_Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/12/13
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00733 車載対応、2.1MHz スイッチング電源付き 8 チャネル Class-D アンプのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcea6 or www.ti.com/lit/xx/tidcea6/tidcea6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEA6. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 2.1MHzスイッチング電源付き、車載用8チャネルClass-Dアンプの リファレンス・デザイン 英語版 2017/12/15

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00743 車載用 2MHz クラスD 4 チャネル 21W オーディオ アンプ (Class AB フォーム ファクタ) リファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。