TAS67524Q1EVM

TAS67524-Q1 evaluation module

TAS67524Q1EVM

ご注文はこちら

概要

The TAS67524Q1EVM showcases the TAS67524-Q1 four channel, digital input closed-loop classD automotive audio amplifier with 1L modulation that removes 1x inductor per channel and reduces inductor costs by 50% for four channels.. The EVM uses the PurePath™ Console (PPC3) graphical user interface in the programming and I2C configuration to evaluate features, functionality, and performance of the TAS67524-Q1 device.

特長
  • On-board USB to I2C controller to use the PPC3 GUI for device evaluation and configuration of features like real-time load diagnostics, thermal gain and PVDD foldback, and low latency signal path
  • New 1L modulation requiring only one inductor per channel for cost-savings and smaller PCB footprint compared to traditional designs
  • Global temperature, channel temperature, and PVDD values through I2C read out for easy system level thermal management
  • Optical, SPDIF, USB, and PSIA (external I2S/TDM) input options
車載オーディオ アンプ
TAS67524-Q1 車載、1L 変調、19V、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS67524Q1EVM — TAS67524-Q1 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア

TAS67524Q1EVM TAS67524-Q1 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TAS67524Q1EVM-DOC-CERT — TAS67524Q1EVM EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TAS67524Q1EVM TAS67524-Q1 evaluation module
ダウンロードオプション

TAS67524Q1EVM-DOC-CERT TAS67524Q1EVM EU 適合宣言 (DoC)

close

TAS67524Q1 EU Declaration of Conformity

SHA-256 チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
TAS67524Q1EVM TAS67524-Q1 evaluation module

リリース情報

TAS67524Q1EVM EU Declaration of Conformity

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS67524Q1EVM 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。