ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 車載オーディオ アンプ

TAS67524-Q1

アクティブ

車載、1L 変調、19V、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ

製品詳細

Output power (W) 50 Power stage supply (max) (V) 19 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) 4 Features 1L modulation, Current sense, Low latency, real-time load diagnostics, thermal pad up Audio input type Digital Input Control interface I2C Switching frequency (max) (Hz) 2000000 Output noise voltage (µV) 35 Sampling rate (max) (Hz) 192000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output power (W) 50 Power stage supply (max) (V) 19 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) 4 Features 1L modulation, Current sense, Low latency, real-time load diagnostics, thermal pad up Audio input type Digital Input Control interface I2C Switching frequency (max) (Hz) 2000000 Output noise voltage (µV) 35 Sampling rate (max) (Hz) 192000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSSOP (DKQ) 56 190.647 mm² 18.42 x 10.35
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • 一般的な動作
    • 4.5V~19V の電源電圧、40V の負荷ダンプ
    • 低レイテンシパスにより、48kHz 時にグループ遅延を 70% 以上低減
    • 1.8V および 3.3V I/O をサポート
    • 8 つのアドレス オプションを持つ I2C 制御
  • 1L 変調
    • 必要なのは、チャネルごとに 1 つのインダクタのみ。これにより、従来の設計に比べ 4 つのインダクタを節約できます
    • インダクタのシステム部品コストを低減できます
    • PCB フットプリントの小型化
  • オーディオ性能
    • THD+N 0.02% 未満 (4Ω、1W、1kHz)
    • 出力ノイズ:14.4V で 35µVRMS、A 特性
    • 効率 > 90% (4×25W、4Ω、14.4V 時)
  • I2S または TDM を使用する、チャネルごとの出力電流検出
    • 外付け回路は不要です
  • リアルタイムの負荷診断
    • オーディオ再生中に出力状態を監視
    • 開放負荷、短絡負荷、電源への短絡、接地短絡の検出
  • DC および AC スタンバイ負荷の診断
  • オーディオ入力
    • I2S を使用する 2-4 チャネル、または TDM を使用する 4-16 チャネル
    • 入力サンプル レート:44.1、48、96、192kHz
  • オーディオ出力
    • 4 チャネルのブリッジ接続負荷 (BTL)、構成可能な 2 チャネルの並列 BTL (PBTL)
    • 2MHz の出力スイッチング周波数
    • 4×30W (4Ω、14.4V、1kHz、10% THD+N)
    • 4×50W (2Ω、14.4V、1kHz、10% THD+N)
  • 高度なスペクトラム拡散機能と選択可能な位相オフセット
  • 保護および監視
    • サイクル単位の電流制限
    • 出力短絡保護
    • 設定可能なスレッショルド付きのクリップ検出
    • サーマルフォールドバックと PVDD フォールドバック
    • I2C による温度と電源電圧の読み出し
    • 過熱警告と個別チャネルのシャットダウンを設定可能
    • DC オフセット、低電圧、過電圧
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • 一般的な動作
    • 4.5V~19V の電源電圧、40V の負荷ダンプ
    • 低レイテンシパスにより、48kHz 時にグループ遅延を 70% 以上低減
    • 1.8V および 3.3V I/O をサポート
    • 8 つのアドレス オプションを持つ I2C 制御
  • 1L 変調
    • 必要なのは、チャネルごとに 1 つのインダクタのみ。これにより、従来の設計に比べ 4 つのインダクタを節約できます
    • インダクタのシステム部品コストを低減できます
    • PCB フットプリントの小型化
  • オーディオ性能
    • THD+N 0.02% 未満 (4Ω、1W、1kHz)
    • 出力ノイズ:14.4V で 35µVRMS、A 特性
    • 効率 > 90% (4×25W、4Ω、14.4V 時)
  • I2S または TDM を使用する、チャネルごとの出力電流検出
    • 外付け回路は不要です
  • リアルタイムの負荷診断
    • オーディオ再生中に出力状態を監視
    • 開放負荷、短絡負荷、電源への短絡、接地短絡の検出
  • DC および AC スタンバイ負荷の診断
  • オーディオ入力
    • I2S を使用する 2-4 チャネル、または TDM を使用する 4-16 チャネル
    • 入力サンプル レート:44.1、48、96、192kHz
  • オーディオ出力
    • 4 チャネルのブリッジ接続負荷 (BTL)、構成可能な 2 チャネルの並列 BTL (PBTL)
    • 2MHz の出力スイッチング周波数
    • 4×30W (4Ω、14.4V、1kHz、10% THD+N)
    • 4×50W (2Ω、14.4V、1kHz、10% THD+N)
  • 高度なスペクトラム拡散機能と選択可能な位相オフセット
  • 保護および監視
    • サイクル単位の電流制限
    • 出力短絡保護
    • 設定可能なスレッショルド付きのクリップ検出
    • サーマルフォールドバックと PVDD フォールドバック
    • I2C による温度と電源電圧の読み出し
    • 過熱警告と個別チャネルのシャットダウンを設定可能
    • DC オフセット、低電圧、過電圧

TAS67524-Q1 は 4 つの チャネルのデジタル入力 Class-D オーディオ・アンプで、BTL チャネルごとに 1 個のインダクタのみ必要な 1L 変調を実装し、従来のソリューションに比べて 4 個のインダクタを減らし、システムサイズとコストを低減できます。さらに、従来の Class-D 変調方式に比べて、1L 変調はスイッチング損失を低減します。

TAS67524-Q1 は、DC および AC 負荷の診断機能を内蔵しており、接続されている負荷の状態を判定できます。オーディオの再生中、電流センスによってこの状態を監視できます。これは各チャネルに対して利用可能で、TDM により最小限の遅延で測定値をホストプロセッサに報告します。このデバイスは、ホストおよびオーディオ入力から独立したリアルタイム負荷診断機能によって、オーディオ再生中に出力負荷状態を監視します。

TAS67524-Q1 デバイスには各チャネルに追加の低レイテンシの信号パスがあり、48kHz での信号処理を最大 70% 高速化できるので、時間に制約のあるアクティブノイズキャンセル (ANC)、ロードノイズキャンセル (RNC) アプリケーションを実現できます。

このデバイスは、I2C 読み出しを使用して、全体的な温度、チャネル温度、PVDD の値をサポートしているため、システムレベルの熱管理を簡単にします。

このデバイスは、サーマル パッドが上面に露出した 56 ピン HSSOP パッケージで供給されます。

TAS67524-Q1 は 4 つの チャネルのデジタル入力 Class-D オーディオ・アンプで、BTL チャネルごとに 1 個のインダクタのみ必要な 1L 変調を実装し、従来のソリューションに比べて 4 個のインダクタを減らし、システムサイズとコストを低減できます。さらに、従来の Class-D 変調方式に比べて、1L 変調はスイッチング損失を低減します。

TAS67524-Q1 は、DC および AC 負荷の診断機能を内蔵しており、接続されている負荷の状態を判定できます。オーディオの再生中、電流センスによってこの状態を監視できます。これは各チャネルに対して利用可能で、TDM により最小限の遅延で測定値をホストプロセッサに報告します。このデバイスは、ホストおよびオーディオ入力から独立したリアルタイム負荷診断機能によって、オーディオ再生中に出力負荷状態を監視します。

TAS67524-Q1 デバイスには各チャネルに追加の低レイテンシの信号パスがあり、48kHz での信号処理を最大 70% 高速化できるので、時間に制約のあるアクティブノイズキャンセル (ANC)、ロードノイズキャンセル (RNC) アプリケーションを実現できます。

このデバイスは、I2C 読み出しを使用して、全体的な温度、チャネル温度、PVDD の値をサポートしているため、システムレベルの熱管理を簡単にします。

このデバイスは、サーマル パッドが上面に露出した 56 ピン HSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

追加の設計リソースが入手可能です。リクエストする

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS67524-Q1 1L 変調、 50 W、2MHz デジタル入力 4 チャネル車載 Class-D オーディオアンプ、 電流センス リアルタイム負荷診断機能 を 搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 26日
技術記事 Class-D アンプの 1L 変調により、車載用オーディオ システムの設 計が小型化 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 1月 7日
技術記事 利用 D 類放大器 1L 調變技術,縮減汽車音訊系統設計尺寸 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 1月 7日
技術記事 클래스 D 증폭기 1L 변조로 차량용 오디오 시스템 설계 축소 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 1月 7日
ホワイト・ペーパー 車載ゾーン アーキテクチャにおける TSN:イーサネット リング アーキテクチ ャと AVB 分散オーディオの有効化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS67524Q1EVM — TAS67524-Q1 評価基板

TAS67524Q1EVM は、1L 変調機能を搭載した車載 4 チャネル、デジタル入力、閉ループ Class-D 車載オーディオ アンプ TAS67524-Q1 を示します。これにより、チャネルあたり 1 個のインダクタを削減でき、4 チャネル構成ではインダクタ コストを 50% 低減できます。この評価基板は、プログラミングおよび I2C 構成の際に、PurePath™ Console (PPC3) グラフィカル ユーザー インターフェイスを使用し、TAS67524-Q1 デバイスの機能、特性、性能を評価します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

TAS67524-Q1-DESIGN TAS67524-Q1 Technical Documentation

TAS67524-Q1 Technical Documentation
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSSOP (DKQ) 56 Ultra Librarian