TDC7200EVM
TDC7200 評価モジュール
TDC7200EVM
概要
The TDC7200EVM is an evaluation module that allows users to evaluate the operation and performance of the TDC7200 Time-to-Digital Converter. One example is calculating time of flight – whether it be for LIDAR or ultrasonic applications. The TDC7200EVM has two SMA connectors for the START and STOP pulses, and it connects to the MSP430 LaunchPad evaluation kit for capturing data. The EVM comes with a user-friendly Graphic User Interface (GUI) to modify the registers and display the data.
特長
- EVM connect with MSP430 Launch Pad (MSP-EXP430F5529LP)*
- User friendly TDC7200 GUI interface
- Connection for START and STOP inputs
- Powered by MSP430 LaunchPad (no external power needed)
*MSP430 LaunchPad has to be ordered separately and not part of the TDC7200EVM
超音波センサ AFE
購入と開発の開始
評価ボード
TDC7200EVM — TDC7200 評価モジュール
TDC7200EVM — TDC7200 評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SNAC068 — TDC720xEVM GUI Installer v2.1.8.0
サポート対象の製品とハードウェア
SNAC068 — TDC720xEVM GUI Installer v2.1.8.0
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac068 or www.ti.com/lit/xx/snac068e/snac068e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNAC068. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TDC7200EVM User’s Guide | 2015/01/08 | |||
| 証明書 | TDC7200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |