THS3001EVM
THS3001 高速アンプ評価モジュール
THS3001EVM
概要
TI offers designers a complete line of high speed amplifier evaluation modules (EVMs). The TI THS3001 high-speed current-feedback operational amplifier EVM is a complete high-speed amplifier circuit. It consisits of the TI THS3001 high-speed current-feedback operational amplifier IC, along with a small number of passive parts, mounted on a small circuit board measuring approximately 1.7 inch by 1.4 inch. The EVM uses standard SMA miniature RF connectors for inputs and ourputs and is completely assembled, fully-tested, and ready to use - just connect the power, a signal source, and a load (if desired).
特長
THS3001 operational amplifier EVM features include:
- High Bandwidth — 340 MHz, –3 dB at ±15 VCC & Gain = 2
- ±5-V to ±15-V Operation
- 6.2 mA Supply Current
- 100 mA Ouput Drive
- Inverting and Noninverting Single-Ended Inputs
- Inputs and Outputs Standard SMA Miniature RF Connectors
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
THS3001EVM — THS3001 高速アンプ評価モジュール
THS3001EVM — THS3001 高速アンプ評価モジュール
シミュレーション・モデル
SLOJ001 — THS3001 PSpice Model
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
ハードウェア開発
評価ボード
SLOJ001 — THS3001 PSpice Model
製品
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | THS3001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | THS3001 EVM User's Guide (Rev. A) | 1999/03/11 |