THS4022EVM

THS4022 2GHz、デュアルチャネル、超低ノイズ、電圧帰還型アンプの評価基板

THS4022EVM

購入

概要

THS4022 デュアル高速オペアンプ評価基板 (EVM) は、包括的なデュアル高速アンプ回路です。この基板が採用しているのは、デュアル、低ノイズ、高速オペアンプ IC である THS4022 と、少数の受動部品であり、それらを約 1.9 インチ x 2.2 インチ (4.83cm x 5.59cm) の小型基板に搭載しています。この評価基板 (EVM) は、入出力に標準的な SMA 小型 RF コネクタを採用しており、包括的な組み立てとテストを実施済みで、電源、信号源、負荷 (必要な場合) に接続するだけですぐに使用できます。

特長
  • 電源電圧 ±15Vcc、ゲイン = +21 の設定時に 85MHz (-3dB) の高帯域幅
  • ±5V ~ ±15V の電圧範囲で動作
  • 出荷時は非反転シングルエンド入力:部品を交換すると、反転型も使用可能
  • 出荷時はモジュールのゲインを +21 (非反転) に設定:部品を交換すると調整可能
  • 入力と出力それぞれのインピーダンスは公称 50Ω
  • 入力と出力はそれぞれ標準的な SMA コネクタ
  • 高速アンプの設計とレイアウトを提示する適切な例
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS4022 2GHz、デュアルチャネル、超低ノイズ、電圧帰還型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS4022EVM — THS4022 evaluation module for 2-GHz, dual-channel ultra-low-noise voltage-feedback amplifier

TI.com で取り扱いなし
シミュレーション・モデル

THS4022 PSpice Model — SLOJ143.ZIP (6KB)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) THS4022 High-Speed Operational Amplifier Evaluation Module User's Guide 1999年 10月 29日
データシート ‌THS402x 2GHz、10V/V で安定、低ノイズ、高速アンプ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 8月 22日
証明書 THS4022EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ