THS4022
- 1.2nV/√Hz の非常に低い電圧ノイズ
- 高速:
- ゲイン帯域幅積:2GHz
- スルー レート:470V/µs
- 30ns のセトリング タイム (0.1%)
- 10V/V 以上のゲインで安定
- 出力駆動、IO = 200mA (標準値)
- 非常に低い歪み:
- THD = -68dBc (f = 1MHz、RL = 150Ω)
- 広範な電源:
- VCC = ±4.5V~±16V
- THS4021 のオフセット ヌル ピン
THS4021 および THS4022 (THS402x) は電圧ノイズが非常に低い高速電圧帰還アンプで、通信やイメージングなど低い電圧ノイズが要求されるアプリケーションに最適です。シングルアンプの THS4021 とデュアルアンプの THS4022 は AC 性能が非常に優れており、10V/V のゲインで 290MHz の閉ループ帯域幅、470V/µs のスルーレート、30ns のセトリング タイム (0.1%) を実現します。THS402x は、10V/V 以上および –9V/V 以下のゲインで安定です。これらのアンプには、200mA の大きな駆動能力があり、アンプごとに 7.5mA の電流しか消費しません。f = 1MHz において全高調波歪み (THD) が -68dBc である THS402x は低歪みを必要とするアプリケーション用に設計されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | THS402x 2GHz、10V/V で安定、低ノイズ、高速アンプ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 8月 22日 |
| 技術記事 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 | |||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| Analog Design Journal | 非補償オペアンプの使用によるパフォーマンスの向上 | 英語版 | 2011年 5月 25日 | |||
| アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS4022EVM — THS4022 2GHz、デュアルチャネル、超低ノイズ、電圧帰還型アンプの評価基板
THS4022 デュアル高速オペアンプ評価基板 (EVM) は、包括的なデュアル高速アンプ回路です。この基板が採用しているのは、デュアル、低ノイズ、高速オペアンプ IC である THS4022 と、少数の受動部品であり、それらを約 1.9 インチ x 2.2 インチ (4.83cm x 5.59cm) の小型基板に搭載しています。この評価基板 (EVM) は、入出力に標準的な SMA 小型 RF コネクタを採用しており、包括的な組み立てとテストを実施済みで、電源、信号源、負荷 (必要な場合) に接続するだけですぐに使用できます。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点