TIDA-00017
8 チャネル・デジタル入力モジュール、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) 用
TIDA-00017
概要
TIDA-00017 は、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) の 8 チャネル・デジタル入力モジュール・フロント・エンド・リファレンス・デザインです。 IEC61000-4 EMC および産業用オートメーション・システムのサージ要件を満たし、市場投入期間を短縮するように設計されており、十分にテストされています。 この設計では、それぞれ最大 34V の 8 個のデジタル入力をシリアライズし、ホスト・インターフェイスに必要な絶縁チャネルおよび GPIO ピンの数を最小限に抑えます。シリアライズされたデータおよび制御信号は、TI の高速 4242V ピーク・デジタル・アイソレータ・テクノロジーによって、PLC から電気的に絶縁されています。この設計には、必要なすべてのモジュール電圧を供給する、過電流保護された絶縁型電源が含まれています。この設計に関するマニュアル一式、テスト結果、設計ファイル、および必要なファームウェアが利用可能です。
特長
- ESD、EFT およびサージに関する IEC61000-4 に準拠していることを十分にテスト済み
- 入力保護回路および内蔵 15kV ESD 保護
- 過電流から保護するためにユーザーがプログラムできる、入力に対する 2 mA の電流制限
- 最大 4242V ピークのデータおよび SPI データの電気的な絶縁
- 内蔵過熱インジケータによる不具合発生時の入力切断
- 薄型フォーム・ファクタ:95mm x 50mm x 10mm (奥行き x 幅 x 高さ)
産業用
- AC input HVAC motor control
- AC ドライブ制御モジュール
- AC 入力閉ループ・ステッパ
- DC 入力閉ループ・ステッパ
- Digital Input Module IEC61131-2
- Digital Input Module IEC61131-2
- Digital Input Module IEC61131-2
- Digital Input Module IEC61131-2
- Digital Input Module IEC61131-2
- Digital Input Module IEC61131-2
- Digital input module NAMUR
- Digital input module NAMUR
- Digital input module NAMUR
- Digital input module NAMUR
- Digital input module NAMUR
- Digital input module NAMUR
- Digital input module NAMUR
- Digital input module NAMUR
- Digital input module NAMUR
- HVAC(エアコン)モーター制御
- High-speed digital input module
- High-speed digital input module
- High-speed digital input module
- High-speed digital input module
- High-speed digital input module
- High-speed digital input module
- High-speed digital input module
- High-speed digital input module
- High-speed digital input module
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- オフロード車両向け制御システム
- サーボ・ドライブ制御モジュール
- スタンドアロン・リモート IO
- リニア・モーター・セグメント・コントローラ
- ロボット通信モジュール
- 温度入力モジュール
- 産業用ロボットのデジタル I/O モジュール
- 重量モジュール
- 開ループ・ステッパ
- 飛行制御ユニット
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR364B.PDF (67 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 8-Channel Digital Input Module for Programmable Logic Controllers Design Guide (Rev. A) | 2014/02/27 |