TIDA-00091
クラス 4 - ワイド入力レンジ 15W パワー・オーバー・イーサーネット (PoE) コンバータ
TIDA-00091
概要
Class 4 の広入力レンジを提供する 15W の Power Over Ethernet(PoE)コンバータ・リファレンス・デザインは、IP セキュリティ・カメラ・アプリケーション用の最終製品を開発するユーザー向けの評価モジュールとして提供されています。このリファレンス・デザインは、広い入力電圧レンジ用に最適化されており、アダプタ入力(10.8 ~ 57VDC または 18 ~ 32VAC)または PoE のいずれかから 12V@1.25A(15W)の出力電力を実現します。この設計はその広い入力電圧レンジによって、12 または 24VDC、あるいは 24VAC の補助電源が使用される従来のアプリケーションと互換性をもっています。
特長
• 10.8 ~ 57VDC、18 ~ 32VAC、または PoE の入力電圧レンジ
• 12V@1.25A の出力
• 高効率を実現する同期整流付きの絶縁型フライバック
• TPS23756 ハイパワー PoE インターフェイスと DC/DC コントローラの使用
• 標準で IEEE 802.3 のハードウェア Class 4 をサポート済み
| 出力電圧オプション | TIDA-00091.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10.8 |
| Vin(最大)(V) | 57 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 1.25 |
| 出力電力(W) | 15 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Synchronous^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR392.ZIP (28 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Class-4 Wide-Input-Range 15-W Power over Ethernet (PoE) Converter Design Guide | 2014/01/09 |