TIDA-00098

AptinaTM オートモティブ・カメラ・モジュール

TIDA-00098

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、Aptina 製イメージ・センサとプロセッサ、および TI 製 FPD-Link III シリアライザを使用した、車載用カメラ・モジュール・ソリューションです。このモジュールは Aptina 製の AR0132AT 1.2Mp(メガピクセル)イメージ・センサと AP0101AT 画像信号プロセッサ(ISP)、テキサス・インスツルメンツ製の LM34919C、TPS62231 降圧レギュレータ、DS90UB913A-Q1 FPD-Link III シリアライザを採用しています。これらの組み合わせにより、ボード 2 枚構成のコンパクトな車載用カメラ・ソリューションを実現しています。カメラのデータ/制御信号の送信と、入力電力供給で必要なのは、ただ 1 本の同軸ケーブルです。

特長
  • 包括的な車載用カメラ・モジュール・リファレンス・デザイン
  • 小型フォーム・ファクタ、積み重なった 2 枚の 32x32mm ボード
  • 1 本の同軸ケーブルを使用した接続で、入力電力と、FPD-Link III 信号を伝送
  • 4.7V ~ 42V の広い動作電圧範囲、12V の自動車用バッテリ・システムに最適
  • Aptina 製の AR0132AT 1.2Mp(メガピクセル)イメージ・センサと AP0101AT 画像信号プロセッサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU239.PDF (725 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR426.PDF (207 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR428.PDF (212 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC295.ZIP (444 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC296.ZIP (473 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR424.PDF (67 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR422.PDF (105 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR423.PDF (180 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM34919C-Q1車載向け、4.5 ~ 50V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、2.6MHz、超小型、コンスタント オンタイム、非同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF
FPD-Link SerDes

DS90UB913A-Q125 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00098 Test Results 2014/02/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。