ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UB913A-Q1

アクティブ

25 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ

製品詳細

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
  • 25MHz~100MHz の入力ピクセル・クロックをサポート
  • データ・ペイロードをプログラム可能:
    • 100MHz までの 10 ビット・ペイロード
    • 75MHz までの 12 ビット・ペイロード
  • 継続的な低レイテンシの双方向制御インターフェイス・チャネル、400kHz の I2C をサポート
  • 組み込みクロックと DC バランスされたコーディングにより AC カップリング相互接続に対応
  • 最大 15m の同軸ケーブル、または最大 20m のシールド・ツイストペア・ケーブルを駆動可能
  • 堅牢な同軸ケーブル給電 (PoC) 動作
  • 4 つの専用汎用入出力
  • シリアライザへの 1.8V、2.8V、3.3V 互換のパラレル入力
  • 1.8V の単一電源
  • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • シリアライザの小さな占有面積 (5mm x 5mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
  • 25MHz~100MHz の入力ピクセル・クロックをサポート
  • データ・ペイロードをプログラム可能:
    • 100MHz までの 10 ビット・ペイロード
    • 75MHz までの 12 ビット・ペイロード
  • 継続的な低レイテンシの双方向制御インターフェイス・チャネル、400kHz の I2C をサポート
  • 組み込みクロックと DC バランスされたコーディングにより AC カップリング相互接続に対応
  • 最大 15m の同軸ケーブル、または最大 20m のシールド・ツイストペア・ケーブルを駆動可能
  • 堅牢な同軸ケーブル給電 (PoC) 動作
  • 4 つの専用汎用入出力
  • シリアライザへの 1.8V、2.8V、3.3V 互換のパラレル入力
  • 1.8V の単一電源
  • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • シリアライザの小さな占有面積 (5mm x 5mm)

DS90UB913A-Q1 デバイスは、高速順方向チャネルおよび双方向制御用チャネルを備えた FPD-Link III インターフェイスを搭載しており、1 本の同軸ケーブルまたは差動ペアを経由して、データを転送します。DS90UB913A-Q1 デバイスには、高速の順方向チャネルと双方向制御チャネル・データ・パスの両方に、差動信号処理回路が組み込まれています。シリアライザ / デシリアライザのペアは、電子制御ユニット (ECU) 内のイメージャとビデオ・プロセッサ間の接続を目的としています。このデバイスは、ピクセル深度最大 12 ビットのビデオ・データと、双方向の制御チャネル・バスで 2 つの同期信号を駆動する場合に理想的です。

テキサス・インスツルメンツの組み込みクロック・テクノロジにより、単一の差動ペア上で透過的な全二重通信が行え、非対称の双方向制御チャネル情報を伝送できます。この単一のシリアル・ストリームにより、パラレル・データ・パスとクロック・パスの間でスキューの問題が排除されるため、PCB 上の配線およびケーブルで広いデータ・バスを簡単に転送できます。これによって、データ・パスを狭くでき、PCB レイヤ、ケーブル幅、コネクタのサイズとピン数のすべてを削減できるため、大幅にシステムコストを低減できます。内部の DC バランスされたエンコード / デコードを使用して、AC カップリング相互接続に対応できます。

DS90UB913A-Q1 デバイスは、高速順方向チャネルおよび双方向制御用チャネルを備えた FPD-Link III インターフェイスを搭載しており、1 本の同軸ケーブルまたは差動ペアを経由して、データを転送します。DS90UB913A-Q1 デバイスには、高速の順方向チャネルと双方向制御チャネル・データ・パスの両方に、差動信号処理回路が組み込まれています。シリアライザ / デシリアライザのペアは、電子制御ユニット (ECU) 内のイメージャとビデオ・プロセッサ間の接続を目的としています。このデバイスは、ピクセル深度最大 12 ビットのビデオ・データと、双方向の制御チャネル・バスで 2 つの同期信号を駆動する場合に理想的です。

テキサス・インスツルメンツの組み込みクロック・テクノロジにより、単一の差動ペア上で透過的な全二重通信が行え、非対称の双方向制御チャネル情報を伝送できます。この単一のシリアル・ストリームにより、パラレル・データ・パスとクロック・パスの間でスキューの問題が排除されるため、PCB 上の配線およびケーブルで広いデータ・バスを簡単に転送できます。これによって、データ・パスを狭くでき、PCB レイヤ、ケーブル幅、コネクタのサイズとピン数のすべてを削減できるため、大幅にシステムコストを低減できます。内部の DC バランスされたエンコード / デコードを使用して、AC カップリング相互接続に対応できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UB913A-Q1 25MHz~100MHz、10 ビットおよび 12 ビットの FPD-Link III シリアライザ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 5月 23日
アプリケーション・ノート FPD-Link ADAS PoC (Power-over-Coax) の設計ガイドライン (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 17日
Analog Design Journal Analog Applications Journal 3Q 2015 2015年 7月 24日
Analog Design Journal Ten tips for successfully designing with automotive EMC/EMI requirements 2015年 7月 24日
アプリケーション・ノート Cable Requirements for the DS90UB913A and DS90UB914A 2014年 10月 14日
アプリケーション・ノート I2C Communication over DS90UB913/4 FPD Link-III with BCC 2013年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB913A-CXEVM — FPD-Link III シリアライザ評価基板

DS90UB913A_CXEVM 評価基板 (EVM) を使用することで、DS90UB913A-Q1 25MHz ~ 100MHz FPD-Link III シリアライザ (SER) の動作と性能を評価できます。このデバイスは、10 ビットおよび 12 ビットの LVCMOS データを、高速シリアライズされた FPD-Link III インターフェイスへ変換し、単一の 50Ω 同軸ケーブルを介して伝送します。

DS90UB913A_CXEVM ボードは、0.1 インチ IDC コネクタ インターフェイスと、FPD-Link III 出力用の SMB 同軸コネクタを備えています。

(...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DS90UB913AQ1 IBIS Model (Rev. A)

SNLM158A.ZIP (93 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00535 — 車載用の CMOS イメージャとデータ シリアライザに適したパワー マネージメント ソリューションのリファレンス デザイン

TIDA-00535 リファレンス デザインは、車載イメージング システム向けの電源管理ソリューションを提供します。LP5907-Q1、LP5907、および LM436002-Q1 の電圧レギュレータを使用し、CMOS 高ダイナミックレンジ カメラ、DS90UB913A-Q1 FPD-Link シリアライザ チップセット、およびクロック オシレータに対して、1.5V、1.8V、3.3V の低ノイズ電源レールを供給します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01002 — YUV422 出力と FPD-Link III を使用し、同軸ケーブル経由で電力を伝送する車載 1MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-01002 は、ADAS やインフォテインメント システムに使用される、非圧縮の 1 メガピクセル、HDR、YUV422 ビデオを実現するリファレンス デザインです。TI の FPD-Link III SerDes 技術と ON Semiconductor® の AS0140AT CMOS イメージャを使用し、ビデオ データ、双方向の制御信号、電力のすべてを 1 本の同軸ケーブルで伝送します。このデザインは、サラウンド ビュー システムやリアビュー カメラに使用できます。または、アナログ カメラやイーサネット カメラの代替にも利用できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01003 — YUV422 と FPD-Link III 使用、4V ~ 36V 電力を同軸ケーブル経由で伝送する車載用 1MP モジュールのリファレンス デザイン

CMOS イメージャを使用し、FPD-Link III 経由で複数の非圧縮ビデオ フォーマットを出力する車載用 1MP(1 メガピクセル)カメラ モジュールのリファレンス デザインです。サポートしているビデオ フォーマットは、8ビットと10 ビットのYUV422です。TI の FPD-Link III SerDes 技術は、ビデオ データ、双方向の制御信号、電力を 1 本の同軸ケーブルで伝送できます。このリファレンス デザインは 4 ~ 36V の入力電圧範囲に対応し、バッテリ短絡保護機能を実装しているほか、サラウンド ビュー システム、リア ビュー カメラ、ドライバー監視、スマート (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00421 — OV10640 と DS90UB913A を使用、同軸ケーブル経由で電力を伝送する車載 1.3M ピクセル カメラ モジュールのリファレンス デザイン

このカメラ デザインは、1.3 メガピクセルの車載カメラ用超小型ソリューションを示します。1 本の同軸接続のみで、デジタル ビデオ、電力供給、カメラ制御信号、診断信号を伝送します。出力ビデオ フォーマットは、最大 100MHz の 10 ビット、または最大 75MHz の 12 ビットです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00262 — 同軸ケーブル経由で非圧縮デジタルビデオ伝送が可能な車載用1Mピクセル・カメラモジュール

TIDA-00262 リファレンス・デザインは、リモートの車載カメラ・モジュールを、ディスプレイまたはマシン・ビジョン処理システムに接続するための高速シリアル・ビデオ・インターフェイスです。TI の FPD-Link III SerDes 技術を採用し、シールド付きツイストペアまたは同軸ケーブル経由で非圧縮メガピクセル・ビデオ・データ、双方向制御信号、電力を伝送します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00162 — サラウンド・ビュー・システム、オートモーティブ・アプリケーション用

TIDA-00162 incorporates the  complete  camera module, video interface  and control functionality for surround view systems for automotive applications. The reference design includes four 1 Mp cameras (OmniVision OV10635), four Serializer+Power boards and a daughter board with 6 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00133 — 圧縮なしデジタル・ビデオ SerDes、同軸使用、車載用メガ・ピクセル CMOS カメラ・リファレンス・デザイン用

The TIDA-00133 reference design is a high speed serial video interface to connect a remote automotive camera module to a display or machine vision processing system. It uses TIs FPD-Link III SerDes technology to transmit uncompressed MegaPixel video data, bidirectional control signals and power (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00098 — AptinaTM オートモティブ・カメラ・モジュール

このリファレンス・デザインは、Aptina 製イメージ・センサとプロセッサ、および TI 製 FPD-Link III シリアライザを使用した、車載用カメラ・モジュール・ソリューションです。このモジュールは Aptina 製の AR0132AT 1.2Mp(メガピクセル)イメージ・センサと AP0101AT 画像信号プロセッサ(ISP)、テキサス・インスツルメンツ製の LM34919C、TPS62231 降圧レギュレータ、DS90UB913A-Q1 FPD-Link III シリアライザを採用しています。これらの組み合わせにより、ボード 2 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian