LM34919C-Q1
車載向け、4.5 ~ 50V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、2.6MHz、超小型、コンスタント オンタイム、非同期整流降圧レギュレータ
この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM34919C-Q1
- AEC-Q100 qualified (Tj = –40°C to 125°C)
- Maximum Switching Frequency: 2.6 MHz
- Input Voltage Range: 4.5 V to 50 V
- Integrated N-Channel buck switch
- Integrated Start-Up Regulator
- No Loop Compensation Required
- Ultra-Fast Transient Response
- Operating Frequency Remains Constant with
Load Current and Input Voltage - Adjustable Output Voltage
- Power Good Output
- Enable Input
- Valley Current Limit at 0.64 A Typical
- Precision Internal Voltage Reference
- Low IQ Shutdown (<10 µA)
- Highly Efficient Operation
- Thermal Shutdown
- 12-Bump 2 mm × 2 mm DSBGA and 12-pin 4
mm × 4 mm WSON Packages
The LM34919C Step Down Switching Regulator features all of the functions needed to implement a low-cost, efficient, buck bias regulator capable of supplying 0.6 A to the load. This buck regulator contains an N-Channel Buck Switch and is available in DSBGA and WSON packages. The constant on-time feedback regulation scheme requires no loop compensation, results in fast load transient response, and simplifies circuit implementation. The operating frequency remains constant with line and load variations due to the inverse relationship between the input voltage and the on-time. The valley current limit results in a smooth transition from constant voltage to constant current mode when current limit is detected, reducing the frequency and output voltage, without the use of foldback. Additional features include: Power Good, enable, VCC undervoltage lockout, thermal shutdown, gate drive undervoltage lockout, and maximum duty cycle limiter.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM34919C-Q1 Ultra Small 50V, 600mA Const On-Time Buck Switchg Reg データシート (Rev. A) | 2013年 12月 12日 | |||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | LM34919C Evaluation Board User's Guide | 2013年 9月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM34919CQSDEVM — LM34919C-Q1 50 V、600 mA、広い Vin 範囲の、コンスタント・オンタイム降圧スイッチング・レギュレータ評価モジュール
The LM34919CQSDEVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 3.3V output over an input range of 4.5V to 50V. The circuit delivers load currents to 600 mA, with (...)
LM34919CQTLEVM — LM34919C-Q1 50V、600mA 広範囲 Vin、コンスタント・オンタイム降圧スイッチング・レギュレータ評価基板
The LM34919CQTLEVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 3.3V output over an input range of 4.5V to 50V. The circuit delivers load currents to 600 mA, with (...)
LM34919C-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
TIDA-00223 — オートモーティブ・オーディオ I2S、同軸使用クラス D アンプ・リファレンス・デザイン
TIDA-00098 — AptinaTM オートモティブ・カメラ・モジュール
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZR) | 12 | Ultra Librarian |
| WSON (DNT) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。