TIDA-00122

オートモーティブ 200-VA 高周波数インバータ・デザイン

TIDA-00122

設計ファイル

概要

この設計は、TI の MSP430 および UCD8220 のデジタル管理されたプッシュ・プル・コントローラをベースにした、低コストかつ小型で信頼性の高い 200VA DC/AC インバータを示しています。商用アプリケーションの車載インバータや小型インバータを対象としています。この設計では、12V のバッテリから 250V DC を得る昇圧段として UCD8220 を使用しています。MSP430 はホスト・コントローラとして機能して UCD8220 に 100kHz のクロックを提供するほか、出力 DC/AC ブリッジのドライブとして機能します。このインバータのピーク効率は 90% であり、自然冷却が可能であるため、冷却にファンは不要となります。

特長
  • このインバータ設計の標準的な効率代表値は 86%
  • MSP430 の超低静止時電流によって消費電力を最小限に抑えることが可能
  • UCD8220 の TrueDrive™ アーキテクチャによって低電圧時の電流駆動能力が向上
  • TLV70433 によってスタンバイからすばやく起動可能
  • TI の低 Rdson と低 Qg MOSFET である CSD18532 を選択することでスイッチングと導通電力損失を制御可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR398.ZIP (24 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC276.ZIP (271 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR397.PDF (173 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCD8220デジタル アシスト、プッシュプル PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17501Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
MOSFET

CSD17313Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G22032KB フラッシュ、256B SRAM、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド 200-VA HF Inverter Design Based on UCD8220 and MSP430G2330 for Automotive Applications 2013/03/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。