TIDA-00143
車載 60W ブラシレス DC(BLDC)モーター ドライブ
TIDA-00143
概要
TIDA-00143 は、BLDC モーター コントローラのリファレンス デザインであり、単一の 12V (公称) 電源で動作するよう設計され、一般的な車載アプリケーションで見られる、広い電圧範囲にわたる変動にも対応できます。 ボードは、5 アンペアの電流が必要なモーターを 60Wレンジで駆動します。 ボードはサイズとレイアウト面で、駆動用電子回路とファームウェアの評価を容易にするよう設計されており、個々のテスト ポイント上の重要な信号へのアクセスもkです。 3 点コネクタを使用するか、モーターの位相配線をボードのめっきスルーホールにハンダ付けすることで、さまざまなタイプのモーターへの接続が可能です。 12Vdc 電源はヒューズを内蔵しており、テスト中にモーターの故障が発生してもボードやベンチ電源の損傷を防止できます。 モーターのコマンドとステータスは、標準 JTAG コネクタまたは PWM 入出力信号を介してやりとりできます。 ユーザーは、JTAG コネクタを通してマイコンを再プログラミングし、各種アプリケーション向けにカスタマイズできます。
特長
- シングル 12V 車載電源で動作(7V ~ 40V の動作範囲)
- 最大 60W の3相ブラシレス DC(BLDC)モーターを駆動(位置センサは不要)
- MotorWare™ ソフトウェアを使用して簡単に設計開始
- 重要なモーター制御信号にアクセスしやすいテスト ポイント
- JTAG コネクタを通してカスタマイズできるプログラマブル マイコン
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR557.PDF (108 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
C2000 リアルタイム マイコン
TMS320F28027F — 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
C2000 リアルタイム マイコン
TMS320F28027F-Q1 — 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00143 Overview | 2014/04/28 | |||
| * | 試験報告書 | TIDA-00143 Test Results | 2014/04/28 | |||
| ホワイト・ペーパー | Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) | 2020/07/13 | ||||
| ユーザー・ガイド | TIDA-00143 Quick Start Guide | 2014/04/28 |