ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

LM4040-N-Q1

アクティブ

車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

製品詳細

Rating Automotive, Catalog VO (V) 2.5, 3 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 45, 60, 62, 68, 74, 91, 100 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 3 Reference voltage (V) Fixed TI functional safety category Functional Safety-Capable Temp coeff (max) (ppm/°C) 100, 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
Rating Automotive, Catalog VO (V) 2.5, 3 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 45, 60, 62, 68, 74, 91, 100 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 3 Reference voltage (V) Fixed TI functional safety category Functional Safety-Capable Temp coeff (max) (ppm/°C) 100, 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • LM4040-N-Q1 AEC Q-100認定品、車載アプリケーション用
    • 拡張グレード1:-40℃~+125℃、TA
    • 産業用グレード3:-40℃~+85℃、TA
  • 小型パッケージ:SOT-23、TO-92、SC70
  • 出力コンデンサ不要
  • 容量負荷に耐える
  • 逆方向降伏電圧の固定値:2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V、10V
  • 主な仕様(2.5V LM4040-N)
    • 出力電圧許容値(Aグレード、25℃):±0.1% (最大値)
    • 低い出力ノイズ (10Hz~10kHz):35µVrms(標準値)
    • 広い動作電流範囲:60µA~15mA
    • 産業用温度範囲:-40℃ ~ +85℃
    • 拡張温度範囲:-40℃ ~ +125℃
    • 低い温度係数:100ppm/℃ (最大値)
  • LM4040-N-Q1 AEC Q-100認定品、車載アプリケーション用
    • 拡張グレード1:-40℃~+125℃、TA
    • 産業用グレード3:-40℃~+85℃、TA
  • 小型パッケージ:SOT-23、TO-92、SC70
  • 出力コンデンサ不要
  • 容量負荷に耐える
  • 逆方向降伏電圧の固定値:2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V、10V
  • 主な仕様(2.5V LM4040-N)
    • 出力電圧許容値(Aグレード、25℃):±0.1% (最大値)
    • 低い出力ノイズ (10Hz~10kHz):35µVrms(標準値)
    • 広い動作電流範囲:60µA~15mA
    • 産業用温度範囲:-40℃ ~ +85℃
    • 拡張温度範囲:-40℃ ~ +125℃
    • 低い温度係数:100ppm/℃ (最大値)

スペースが限られた用途向けに設計されたLM4040-N高精度電圧リファレンスは、小型のSC70およびSOT-23表面実装パッケージで提供されています。LM4040-Nの高度な設計により、容量性負荷に対して安定性を維持しながら、外部安定化コンデンサが不要となり、LM4040-Nの使用が容易になります。設計の手間をさらに軽減するのが、以下の複数の固定リバース・ブレークダウン電圧が用意されている点です。2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V、10V。最小動作電流は、2.5VのLM4040-Nでは60µAですが、10VのLM4040-Nでは100µAに増加します。すべてのバージョンで最大動作電流は15mAです。

LM4040-Nは、ウェハソート時にヒューズおよびツェナー・ザップによる逆降伏電圧トリミングを行うことで、主要部品が25°Cで±0.1%(Aグレード)以上の精度を確実に達成します。バンドギャップリファレンスの温度ドリフトに対する曲率補正と、低動的インピーダンスにより、広い動作温度範囲および電流範囲にわたって安定した逆降伏電圧の精度が得られます。

また、2つの逆方向降伏電圧バージョン(可変および1.2V)を備えたLM4041-Nもご利用いただけます。LM4041-N のデータシート(SNOS641)をご覧ください。

スペースが限られた用途向けに設計されたLM4040-N高精度電圧リファレンスは、小型のSC70およびSOT-23表面実装パッケージで提供されています。LM4040-Nの高度な設計により、容量性負荷に対して安定性を維持しながら、外部安定化コンデンサが不要となり、LM4040-Nの使用が容易になります。設計の手間をさらに軽減するのが、以下の複数の固定リバース・ブレークダウン電圧が用意されている点です。2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V、10V。最小動作電流は、2.5VのLM4040-Nでは60µAですが、10VのLM4040-Nでは100µAに増加します。すべてのバージョンで最大動作電流は15mAです。

LM4040-Nは、ウェハソート時にヒューズおよびツェナー・ザップによる逆降伏電圧トリミングを行うことで、主要部品が25°Cで±0.1%(Aグレード)以上の精度を確実に達成します。バンドギャップリファレンスの温度ドリフトに対する曲率補正と、低動的インピーダンスにより、広い動作温度範囲および電流範囲にわたって安定した逆降伏電圧の精度が得られます。

また、2つの逆方向降伏電圧バージョン(可変および1.2V)を備えたLM4041-Nもご利用いただけます。LM4041-N のデータシート(SNOS641)をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM4050-N-Q1 アクティブ 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4050-N-Q1 offers fixed voltage option at higher initial accuracy and much lower 50 ppm/°C temperature drift.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM4040-N/-Q1 高精度マイクロパワー シャント型基準電圧 データシート (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 8月 27日
機能安全情報 LM4040-N-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
アプリケーション概要 Discrete Power Design for C2000™ PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B) PDF | HTML 2023年 2月 20日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
技術記事 How to use a voltage reference as a voltage regulator PDF | HTML 2018年 12月 4日
アプリケーション・ノート AN-1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (Rev. A) 2013年 4月 22日
アプリケーション・ノート Negative Buck Switching Regulator (using LM258x) 2007年 3月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM4040_NA10P0 PSpice Transient Model

SNOM420.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NA10P0 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM449.TSC (71 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4040_NA10P0 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM448.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NA10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM495.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NA2P048 PSpice Transient Model

SNOM394.ZIP (36 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NA2P048 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM444.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4040_NA2P048 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM445.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NA2P5 PSpice Transient Model

SNOM403.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NA2P5 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM455.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NA2P5 Transient TINA-TI Reference Design

SNOM454.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4040_NA2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM526.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NA3P0 PSpice Transient Model

SNOM423.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NA3P0 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM457.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4040_NA3P0 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM456.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NA3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM547.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NA4P096 PSpice Transient Model

SNOM410.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NA4P096 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM453.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4040_NA4P096 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM452.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NA4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM505.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NA5P0 PSpice Transient Model

SNOM405.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NA5P0 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM450.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4040_NA5P0 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM451.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NA5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM500.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NA8P192 PSpice Transient Model

SNOM421.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NA8P192 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM447.TSC (73 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4040_NA8P192 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM446.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NA8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM496.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NB10P0 PSpice Transient Model

SNOM407.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NB10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM502.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NB2P048 PSpice Transient Model

SNOM393.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NB2P048 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM546.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NB2P5 PSpice Transient Model

SNOM395.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NB2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM545.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NB3P0 PSpice Transient Model

SNOM401.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NB3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM525.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NB4P096 PSpice Transient Model

SNOM418.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NB4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM494.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NB5P0 PSpice Transient Model

SNOM413.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NB5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM508.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NB8P192 PSpice Transient Model

SNOM408.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NB8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM503.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NC10P0 PSpice Transient Model

SNOM422.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NC10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM497.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NC2P48 PSpice Transient Model

SNOM417.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NC2P5 PSpice Transient Model

SNOM400.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NC2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM541.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NC3P0 PSpice Transient Model

SNOM416.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NC3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM548.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NC4P096 PSpice Transient Model

SNOM411.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NC4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM506.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NC5P0 PSpice Transient Model

SNOM406.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NC5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM501.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NC8P192 PSpice Transient Model

SNOM412.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NC8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM507.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_ND10P0 PSpice Transient Model

SNOM409.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_ND10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM504.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_ND2P48 PSpice Transient Model

SNOM414.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_ND2P5 PSpice Transient Model

SNOM398.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_ND2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM542.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_ND3P0 PSpice Transient Model

SNOM404.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_ND3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM539.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_ND4P096 PSpice Transient Model

SNOM415.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_ND4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM493.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_ND5P0 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNOM419A.ZIP (102 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_ND5P0 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNOM499A.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_ND8P192 PSpice Transient Model

SNOM399.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_ND8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM498.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NE2P048 PSpice Transient Model

SNOM397.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NE2P048 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM543.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NE2P5 PSpice Transient Model

SNOM396.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NE2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM544.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NE3P0 PSpice Transient Model

SNOM402.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4040_NE3P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM540.ZIP (1 KB) - PSpice Model
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00143 — 車載 60W ブラシレス DC(BLDC)モーター ドライブ

TIDA-00143 は、BLDC モーター コントローラのリファレンス デザインであり、単一の 12V (公称) 電源で動作するよう設計され、一般的な車載アプリケーションで見られる、広い電圧範囲にわたる変動にも対応できます。  ボードは、5 アンペアの電流が必要なモーターを 60Wレンジで駆動します。  ボードはサイズとレイアウト面で、駆動用電子回路とファームウェアの評価を容易にするよう設計されており、個々のテスト ポイント上の重要な信号へのアクセスもkです。  3 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01514 — アンテナ モジュール向け保護および軽負荷検出のリファレンス デザイン

TIDA-01514 リファレンス デザインは、車載インフォテインメント / ナビゲーション システム向けのアンテナ モジュールで保護と診断を実現します。このデザインは、抵抗に起因する電圧降下(IR)を低減すると同時に、短絡、バッテリ短絡、逆電流、過電圧の保護など、必要とされる保護対策を満たすことを目的とした、アンテナ用の低ドロップアウト リニア レギュレータ(LDO)の代替ソリューションです。また、このデザインは、軽負荷と過負荷の高精度検出など、サブシステム レベルの診断に関する要件も満たします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian