TIDA-00144

オートモーティブ HVAC ダンパー・モーター制御

TIDA-00144

設計ファイル

概要

TIDA-00144 リファレンス・デザインは、1.6A のデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバと、オートモーティブ HVAC ダンパー・モーター・アプリケーションで採用されているブラシ付き DC モーターを最大 2 個駆動できる少数の外部コンポーネントで形成されています。この設計は、45V の最大動作電源電圧に対応します。バッテリの出力に直接接続できるという特長があります。これらに加えて、過電流保護、短絡保護、低電圧ロックアウト、および過熱保護を目的とした、内蔵シャットダウン機能も用意されています。

特長
  • 広い Vin(42V のロード・ダンプに対応)
  • モーターの動作を対象にした、簡潔な 2 ピンの制御インターフェイス
  • オンチップ保護機能により、システムの信頼性がさらに向上
  • スリープ機能により、消費電力(バッテリ・ドレイン)を最小化
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU289.PDF (269 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU288A.PDF (1019 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR523.PDF (126 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC367.ZIP (226 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR522.PDF (220 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDC368.ZIP (552 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR521.PDF (441 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ステッパ モーター ドライバ

DRV8802電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F161255KB フラッシュ、5KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、I2C/SPI/UART 搭載、8MHz MCU

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS777イネーブルとリセットとディレイ機能搭載、750mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DRV8802EVM — DRV8802 評価モジュール

TIDA-00144 リファレンス・デザインは、1.6A のデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバと、オートモーティブ HVAC ダンパー・モーター・アプリケーションで採用されているブラシ付き DC モーターを最大 2 個駆動できる少数の外部コンポーネントで形成されています。この設計は、45V の最大動作電源電圧に対応します。バッテリの出力に直接接続できるという特長があります。これらに加えて、過電流保護、短絡保護、低電圧ロックアウト、および過熱保護を目的とした、内蔵シャットダウン機能も用意されています。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00144 オートモーティブ HVAC ダンパー・モーター制御
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8802EVM DRV8802 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00144 オートモーティブ HVAC ダンパー・モーター制御

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00144 Overview 2014/04/11
* 試験報告書 TIDA-00144 Test Results (Rev. A) 2014/11/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。