DRV8802
- 8.2-V to 45-V Operating Supply Voltage Range
- Dual H-Bridge Current-Control Motor Driver
- Drive Two DC Motors
- Brake Mode
- Four Level Winding Current Control
- 1.6-A Maximum Drive Current at 24 V and TA
25°C - Industry Standard Parallel Digital Control Interface
- Low Current Sleep Mode
- Built-In 3.3-V Reference Output
- Small Package Footprint
- Protection Features
- Overcurrent Protection (OCP)
- Thermal Shutdown (TSD)
- VM Undervoltage Lockout (UVLO)
- Fault Condition Indication Pin (nFAULT)
- Thermally Enhanced Surface Mount Package
The DRV8802 provides an integrated motor driver solution for printers, scanners, and other automated equipment applications. The device has two H-bridge drivers, and is intended to drive DC motors. The output driver block for each consists of N-channel power MOSFETs configured as H-bridges to drive the motor windings. The DRV8802 can supply up to 1.6-A peak or 1.1-A RMS output current (with proper heatsinking at 24 V and 25°C) per H-bridge.
A simple parallel digital control interface is compatible with industry-standard devices. Decay mode is programmable to allow braking or coasting of the motor when disabled.
Internal shutdown functions are provided for over current protection, short circuit protection, under voltage lockout and overtemperature.
The DRV8802 is available in a 28-pin HTSSOP package with PowerPAD™ (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8802 DC Motor Driver IC データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 12月 31日 | ||
| アプリケーション・ノート | Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 5日 | |||
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
| アプリケーション・ノート | Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 22日 | |||
| アプリケーション・ノート | Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 1月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV88xx EVM GUI (Rev. C) | 2017年 4月 27日 | ||||
| アプリケーション概要 | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8802EVM — DRV8802 評価基板
DRV8802 評価基板は、ブラシ付き DC モーターを最大 2 個駆動できる、1.6A のデュアル H ブリッジモータードライバと少数の外部部品で構成されています。オンボードの MSP430 マイコンとソフトウェアおよび GUIには、信号伝達と制御に必要なすべてのものが用意されています。この評価基板を使用すると、設計者は特定のモーターを駆動する DRV8802 の性能を簡単に評価できます。
TIDA-00144 — オートモーティブ HVAC ダンパー・モーター制御
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。