TIDA-00151
車載用超音波センサ・インターフェイス、駐車支援、または、死角検知システム用
TIDA-00151
概要
TIDA-00151 リファレンス・デザインは、オートモーティブ超音波センサ向けのシステム・オン・チップ(SoC)センサ・インターフェイス IC である PGA450-Q1 を搭載しています。この設計では、トランスデューサのエコー信号、およびトランスデューサと物体の間の距離計算に関連する、すべてのシグナル・コンディショニングと処理を実施します。マイコンとプログラム用メモリにより、具体的な最終製品に合わせた包括的な構成変更を実施できます。
アプリケーションの例として、超音波パーキング・アシスト、自動駐車、ブラインド・スポット検出、施設係員による駐車を挙げることができます。
このデザインには、小型フォーム・ファクタ・ボード用の設計ファイルも付属していますが、テスト・データの収集には PGA450Q1EVM ボードを使用しました。
特長
- トランスデューサの選択に関するフレキシビリティ(40kHz ~ 70kHz)
- 搭載されている 8051 コアを活用した、高度にプログラマブルな SoC
- LIN2.1 マスター・トランシーバを内蔵
- 自動車のバッテリに直接接続でき、入力電圧レンジの広い LDO は不要
- ロード・ダンプ保護機能
- AEC Q-100
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR586.PDF (98 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcab3 or www.ti.com/lit/xx/tidcab3f/tidcab3f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAB3. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sldc008 or www.ti.com/lit/xx/sldc008f/sldc008f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLDC008. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00151 Overview | 2014/05/05 | |||
| * | 試験報告書 | TIDA-00151 Test Results | 2014/05/05 | |||
| 技術記事 | Power naps: saving energy using ultrasonic sensing | PDF | HTML | 2016/08/16 |