TIDA-00167

絶縁超低消費電力電源デザイン、4~20mA ループ電源型トランスミッタ用

TIDA-00167

設計ファイル

概要

The objective of this design is to provide a turn-key solution able to power the electronics of isolated loop powered 4 to 20 mA transmitters or other low power applications with limited input current budget. It addresses the key requirements of such applications like operating over wide input voltage range, providing isolated and no-isolated noise-free outputs and offering a complete set of protection features. Multiple test points on the board, a dual layer - single side populated construction and a comprehensive documentation enable easy testing, modification and optimization by the user.

Watch the TIDA-00349 Overview video, covering the same isolated power topology as used in the TIDA-00167 NOW

特長
  • Operates over a wide input voltage range from 8 to 33
  • Provides isolated and non-isolated 3.3V rails, selectable between low Iq LDOs and high PSRR LDOs
  • Highly efficient isolated DC/DC converter with constant switching frequency achieves more than 70% efficiency at 5 to 8 mW load
  • Contains input surge protection (EN 61000-4-5: ±1 kV), reverse protection, current limiters for hot-plug and surge and protects a transmitters loop current sense circuit
  • On-board ripple filter to address conducted EMI requirements (EN 55011) and decoupling from loop current
  • Fully functional board which can easily be tested, modified and optimized
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU414.PDF (11529 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAS0.PDF (261 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAR9.PDF (48 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAS3.ZIP (826 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC651.ZIP (278 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAS1.PDF (1881 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAS2.PDF (6007 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAR8.PDF (3289 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS60402固定的な 50kHz 動作、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ

データシート: PDF
ロード スイッチ

TPS27082L調整可能な立ち上がり時間とヒステリシス、8V、3A、オン抵抗 44mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Isolated Ultra-Low Power Design for 4- to 20-mA Loop-Powered Transmitters 2014/06/20
ホワイト・ペーパー Powering sensors with LDOs for industrial process control white paper 2015/02/12

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00189 絶縁ループ電源型熱電対トランスミッタ、リファレンス・デザイン TIDA-00245 ループ電源アプリケーション向けデータ絶縁リファレンス デザイン TIDA-00246 熱電発電機(TEG)向けの汎用エネルギー ハーベスト モジュールのリファレンス デザイン TIDA-00349 超低消費電力 / 低消費電力アプリケーション向け、高効率絶縁型 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン TIDA-00459 絶縁型低消費電力アプリケーション向け高効率電力 / データ伝送のリファレンス デザイン