TIDA-00189

絶縁ループ電源型熱電対トランスミッタ、リファレンス・デザイン

TIDA-00189

設計ファイル

概要

この絶縁型ループ電源熱電対トランスミッタのリファレンス・デザインは、4 ~ 20mA の絶縁型ループ・アプリケーション向けの K タイプ熱電対測定を実現するシステム・ソリューションです。このリファレンス・デザインは、プロセス制御とファクトリ・オートメーション向けの最終製品の迅速なプロトタイピングと開発を実現する評価モジュールです。温度センサとして熱電対を使用する場合の潜在的な課題は、微小電圧出力、低感度、非線形性にあります。さらに、産業環境ではグランドの電位差が 100V を上回ることも一般的なので、熱電対とシグナル・コンディショニング回路を電気的に絶縁する必要があります。設計ファイルは、設計上の検討事項、ブロック図、回路図、部品表(BOM)、各層プロット、Altium ファイル、ガーバー・ファイル、MSP430 ファームウェアで構成されています。

TIDA-00189 で使用されているのと同じ絶縁型電源トポロジーをカバーした、TIDA-00349 概要ビデオをぜひご覧ください

特長
  • K タイプ熱電対プローブ(-200℃ ~ +1375℃)と互換性のあるセンサ入力
  • 回路動作温度範囲は -40°C ~ 85°C
  • 冷接点補償(CJC)機能を実装(RTD ベース)
  • フロント・エンドの精度は、誤差 0.5℃ 未満(-200℃ ~ +270℃)および 0.15% 未満(270℃ ~ +1375℃)
  • 4 ~ 20mA の電流ループ出力信号
  • IEC 61000-4-5 に準拠
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU449B.PDF (8443 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRB95.PDF (342 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRB94.PDF (73 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRB98.ZIP (1417 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC700.ZIP (485 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRB96.PDF (3499 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRB97.PDF (6231 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRB93.PDF (948 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430F517232KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz MCU

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS1220PGA と VREF と SPI と 2 個の IDAC 搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC125A4 チャネル、3 ステート出力、1.65V ~ 3.6V、バッファ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC161P9974 ~ 20mA ループ向け、1 線式、16 ビット DAC

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS60402固定的な 50kHz 動作、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDC701 — TIDA-00189 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00189 絶縁ループ電源型熱電対トランスミッタ、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDC701 TIDA-00189 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/10/09
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00189 絶縁ループ電源型熱電対トランスミッタ、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc701 or www.ti.com/lit/xx/tidc701/tidc701.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC701. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Isolated Loop Powered Thermocouple Transmitter Design Guide (Rev. B) 2016/07/19
技術記事 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016/11/07

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00095 RTD トランスミッタ、2 線式 4 ~ 20 mA 電流ループ・システム用 TIDA-00165 小型フォーム・ファクタ、2 線式、4~20mA 電流ループ RTD 温度送信機リファレンス・デザイン TIDA-00168 RTD または統合型温度センサを使用する熱電対 AFE、冷接点補償(CJC)用 TIDA-00247 シングルチップ、2 線式、ループ電源、4 ~ 20mA 電流ループを使用した RTD 温度トランスミッタのリファレンス デザイン TIDA-00459 絶縁型低消費電力アプリケーション向け高効率電力 / データ伝送のリファレンス デザイン