TPS60402
- 入力電源電圧を反転
- 最大60nAの出力電流
- 3 つの小さい 1µF セラミック・コンデンサのみで動作
- 入力電圧範囲: 1.6 V~5.5 V
- 低出力電流での効率を向上させる省電力モード (TPS60400)
- デバイス静止電流:65µA (標準値)
- 負荷を接続した状態での起動のためのアクティブ・ショットキー・ダイオードを内蔵
- 小型の5ピンSOT-23パッケージ
- 評価モジュール (TPS60400EVM-178) を提供
TPS6040x ファミリのデバイスは、1.6V~5.5V の入力電圧から負の非安定化出力電圧を生成します。このデバイスは通常、事前にレギュレートされた 5V または 3.3V 電源レールから電力供給されます。入力電圧範囲が広いため、2~3 個の NiCd、NiMH、アルカリ・バッテリ・セルだけでなく、1 個のリチウムイオン・セルでも電力を供給できます。
3 つの外付け 1µF コンデンサのみで、完全な DC-DC チャージ・ポンプ・インバータを構成できます。5 ピンの SOT-23 パッケージを採用しているため、50mm2 の基板占有面積で完全なコンバータを構成できます。負荷を接続した状態で起動させる際に通常必要なショットキー・ダイオードを集積回路に置き換えることで、基板占有面積と部品数をさらに低減しています。
TPS6040x は、広い出力電流範囲にわたって 90% (標準値) を超える変換効率で 60mA の最大出力電流を供給できます。20kHz、50kHz、250kHz の固定周波数で動作する 3 種類のデバイスを提供しています。TPS60400 は、広い負荷範囲のアプリケーションで動作電流を低減するための可変スイッチング周波数機能を備えているため、小さい値のコンデンサを使用して設計できます。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS6040x 非安定化 60mA チャージ・ポンプ電圧インバータ データシート (Rev. C 翻訳版) | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 11月 9日 | |
| アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
| Analog Design Journal | Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter | 2012年 4月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS60400EVM-178 — TPS60400 評価モジュール、チャージ・ポンプ・インバータ用
Need for use: The EVM does not contain any components. The pcb therefore first has to be populated with the appropriate components. A description of different applications that can be tested using the EVM can be found in the TPS60400EVM users guide. Samples of the TPS6040x family can be (...)
TIDA-00349 — 独自の高効率絶縁 DC/DC コンバータ、超低消費電力および低消費電力アプリ用、リファレンス・デザイン
TIDA-00189 — 絶縁ループ電源型熱電対トランスミッタ、リファレンス・デザイン
TIDA-010018 — 低消費電力アプリケーション用の絶縁型電源およびデータ インターフェイスのリファレンス デザイン
TIDA-00459 — 高効率電力・データ伝送、絶縁低消費電力アプリケーション・リファレンス・デザイン
TIDA-00459 (...)
TIDA-00167 — 絶縁超低消費電力電源デザイン、4~20mA ループ電源型トランスミッタ用
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。