TIDA-00173
400V~690V AC 入力、50W フライバック絶縁電源、モーター駆動用リファレンス・デザイン
TIDA-00173
概要
このリファレンス・デザインは、絶縁型の +24V(45W)、±16V(4.5W)、+6V(0.5W)の各出力を生成し、可変速度のドライブ内にある制御用電子機器に電力を供給します。 この電源は、三相 AC 電力線(380Vac ~ 690Vac)から直接、または DC リンク電圧400Vdc ~ 1200Vdc)から電力供給を受けることができます。 このデザインでは、疑似共振フライバック・トポロジーを使用し、50W の合計出力電力という定格です。 電源のライン・レギュレーションとロード・レギュレーションは、1 次側レギュレーションを使用して 5% 以内の範囲になるように設計されています(コストのかかるフィードバック部品が不要)。この電源は、IEC61800-5 に従って、空間的余裕、表面漏れ、絶縁テスト電圧の要件を満たすように設計されています。
特長
- 多様な入力:400V ~ 1200V DC と 380V ~ 690V AC のどちらかを受け入れ可能
- ライン・レギュレーションとロード・レギュレーションは <5%
- 入力 UV/OV(低電圧/過電圧)、出力過負荷、短絡およびフィードバック損失に対する保護
- 1 次側レギュレーションの実装(フィードバック・ループは不要)と 1,000V 定格の MOSFET 採用による低コストのソリューション
- 疑似共振モード・コントローラによる EMI 性能の改善
- IEC 61800-5 に準拠するように設計
| 出力電圧オプション | TIDA-00173.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 400 |
| Vin(最大)(V) | 1200 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 2 |
| 出力電力(W) | 48 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant |
産業用
- 48-V servo drive
- IGBT ベース・サーボ出力段
- IPM ベース・サーボ出力段
- Multi-axis servo drive
- Multi-axis servo drive
- Single-axis servo drive
- Single-axis servo drive
- UPS - 三相
- サーボ・ドライブ・アクティブ・フロントエンド
- サーボ・ドライブ制御電源
- ブレーキ搭載サーボ・ドライブ AC/DC 整流器
- モーターの診断とモニタ
- ロボット位置フィードバック アグリゲータ
- 産業用ロボット・ミックスド I/O モジュール
- 絶縁型 AC ドライブ出力段
- 自動ドア / ゲート
- 非絶縁型 AC ドライブ出力段
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRB36A.PDF (63 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 400- to 690-V AC Input 50-W Flyback Isolated Power Supply for Motor Drives (Rev. B) | 2019/05/01 |