ホーム パワー マネージメント スーパーバイザとリセット IC リセット、およびウォッチドッグ IC

LMS33460

アクティブ

超低消費電力、省スペース、3V 低電圧ディテクタ

製品詳細

Rating Catalog Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 3 Features Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 5 Iq (typ) (mA) 0.001 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 0.8 Supply voltage (max) (V) 7 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 3 Features Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 5 Iq (typ) (mA) 0.001 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 0.8 Supply voltage (max) (V) 7 Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • Ultra-Low Power
  • 3-V Detection
  • Input Voltage From 0.8 V to 7 V
  • Open-Drain Output
  • Ultra-Small 5-Pin SC70 Package
  • Extended Temperature Range (–40°C to 85°C)
  • Ultra-Low Quiescent Current (1 µA Typical)
  • Ultra-Low Power
  • 3-V Detection
  • Input Voltage From 0.8 V to 7 V
  • Open-Drain Output
  • Ultra-Small 5-Pin SC70 Package
  • Extended Temperature Range (–40°C to 85°C)
  • Ultra-Low Quiescent Current (1 µA Typical)

The LMS33460 device is an undervoltage detector with a 3‑V threshold and extremely low power consumption. The LMS33460 is specifically designed to accurately monitor power supplies. It is especially suited to battery-powered systems where low quiescent current and small size are required. This IC generates an active output whenever the input voltage drops below 3 V.

This part uses a precision on-chip voltage reference and a comparator to measure the input voltage. Built-in hysteresis helps to prevent erratic operation in the presence of noise. The UVD is available in the ultra-miniature 5-pin SC70 package.

The LMS33460 device is an undervoltage detector with a 3‑V threshold and extremely low power consumption. The LMS33460 is specifically designed to accurately monitor power supplies. It is especially suited to battery-powered systems where low quiescent current and small size are required. This IC generates an active output whenever the input voltage drops below 3 V.

This part uses a precision on-chip voltage reference and a comparator to measure the input voltage. Built-in hysteresis helps to prevent erratic operation in the presence of noise. The UVD is available in the ultra-miniature 5-pin SC70 package.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMS33460 3-V Undervoltage Detector データシート (Rev. E) PDF | HTML 2016年 12月 9日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00173 — 400V~690V AC 入力、50W フライバック絶縁電源、モーター駆動用リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、絶縁型の +24V(45W)、±16V(4.5W)、+6V(0.5W)の各出力を生成し、可変速度のドライブ内にある制御用電子機器に電力を供給します。  この電源は、三相 AC 電力線(380Vac ~ 690Vac)から直接、または DC リンク電圧400Vdc ~ 1200Vdc)から電力供給を受けることができます。  このデザインでは、疑似共振フライバック・トポロジーを使用し、50W の合計出力電力という定格です。  電源のライン・レギュレーションとロード・レギュレーションは、1 次側レギュレーションを使用して (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00127 — 保護リレー向け、30W、超広範囲電源のリファレンス デザイン

保護リレー用のこの電源ソリューションは、AC(88 ~ 276V AC)と DC(24 ~ 250V DC)両方の非常に広い入力レンジに対応しており、さまざまな保護リレーに電力を供給するプラットフォームに適しています。この電源は、多くの保護リレーで必要とされる業界標準の電圧(±12V と絶縁型の 6.75V)を出力すると同時に、優れたライン レギュレーションとロード レギュレーション(< ±3%)も達成しています。このソリューションは、良好な効率(最大 78%)で大きいワット数(30W)を供給できるように設計されており、IEC61000-4(EFT とサージ)および CISPR 11 Class A(干渉)に対する事前準拠試験も実施済みです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00315 — サーボ ドライブ用、100/200VAC 入力、30W 絶縁型電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、100Vac/200Vac 入力のサーボ ドライブ向けに、制御回路、IGBT モジュール、およびファンを駆動するための絶縁 24Vdc、16Vdc (×3)、および 6V の出力を提供します。この電源は、単相または三相の AC 主電源から直接給電することも、DC リンク電圧から給電することも可能です。このリファレンス デザインは、一次側制御方式の準共振フライバック トポロジを採用しており、30W 出力に対応しています。本電源のライン レギュレーションおよびロード レギュレーションは、5% 以内となるよう設計されています。この電源は、IEC61800-5 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00227 — 小型フォーム ファクタ 12W 超広範囲電源、保護リレー用 - リファレンス デザイン

小型フォーム ファクタに搭載されたこの 12W 電源ソリューションは保護リレー用であり、AC と DC 両方の非常に広い入力レンジに対応しており、小型ハウジングに収容する必要のあるさまざまなローパワー保護リレーに電力を供給するプラットフォームに適しています。  この電源は、保護リレーで必要とされる業界標準の複数の電圧を出力すると同時に、優れたライン レギュレーションとロード レギュレーションも達成するように設計されています。  このソリューションは、良好な効率で大きいワット数を供給できるように設計されており、IEC61000-4(EFT とサージ)および CISPR 11 Class (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian