TIDA-00180

プログラム可能な出力電圧および保護付き電源、位置エンコーダ・インターフェイス用

TIDA-00180

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインが実装するユニバーサル電源は、出力電圧がプログラマブルで、革新的なスマート eFuse テクノロジーを搭載しており、産業用ドライブに搭載しているマルチスタンダードの位置エンコーダ・インターフェイスでの使用に適しています。eFuse は突入電流と過電流に対する保護に加え、ユーザー・プログラマブルな過電圧と低電圧に対する保護も実現し、産業用温度範囲全体にわたって高精度の制限を維持します。このデザインは、IEC61800-3 に従って、ESD、高速過渡バースト、サージに関する EMC 耐性要件を満たす仕様を実現しています。

特長
  • この電源デザインは、デジタル・インターフェイスまたはアナログ・インターフェイスを搭載した各種位置エンコーダで求められる電源電圧に関するさままざな要件に対応
  • 18V ~ 36V (公称 24V) の広い入力電圧範囲に対応し、高い効率 (80% 超) を達成
  • 5V ~ 15V の範囲でプログラマブルな出力電圧で、300mA の負荷電流供給時に 15mVpp 未満のリップルを達成
  • 出力保護機能として、革新的な eFuse テクノロジーを搭載し、突入電流の制限や、過電流、過電圧、低電圧に対する保護を実現保護による制限値は、産業用温度範囲全体にわたって一定
  • 障害処理:障害発生時に接続解除、電源リセットに使用できるイネーブル・ピン
  • 診断に使用できる、パワー・グッド・インジケータ・フラグ
  • IEC61800-3 に従って、ESD (静電気放電)、EFT (電気的高速過渡)、サージに関する EMC 耐性要件を満たす設計を採用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU533.PDF (4819 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRBA4.PDF (179 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRBA3.PDF (35 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBA6.ZIP (2913 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC702.ZIP (747 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBA5.PDF (1190 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRBA2.PDF (297 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS54040AEco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
デジタル ポテンショメータ (デジポット)

TPL0401A-10I2C インターフェイス搭載 (アドレス 0101110)、128 タップ、シングルチャネルのデジタル ポテンショメータ (デジポット)

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

SN74CB3Q31253.3V、1:1 (SPST)、4 チャネル FET バス スイッチ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS24750外部ブロッキング FET 向けドライバとラッチオフ機能搭載、2.5V ~ 18V、3mΩ、0.01 ~ 12A eFuse

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Power Supply With Programmable Output Voltage and Protection (TIDA-00180) 2014/10/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。