ホーム パワー マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54040A

アクティブ

Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR54406 アクティブ SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、0.6A、80-µA 静止電流、同期整流降圧パワーコンバータ Smaller footprint, lower quiescent current, FPWM and PFM options.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 39 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 116 Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 39 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 116 Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:3.5V~42V
  • ハイサイドMOSFET:200mΩ
  • パルス・スキップEco-mode™により軽負荷で高い効
    率を実現
  • TPS54040よりも厳密なイネーブル・スレッショルドに
    よってUVLO電圧の精度を向上
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 動作時静止電流:116µA
  • シャットダウン時電流:1.3µA
  • スイッチング周波数:100kHz~2.5MHz
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタート/シーケンシング
  • パワー・グッド出力:UV、OV
  • 内部電圧リファレンス:0.8V
  • MSOP-10およびVSON-10パッケージで供給
  • WEBENCH®およびSwitcherPro™ソフトウェア・ツー
    ルによるサポート
  • SWIFT™関連のドキュメントについては、TIのWebサ
    イトhttp://www.ti.com/swiftをご覧ください
  • 入力電圧範囲:3.5V~42V
  • ハイサイドMOSFET:200mΩ
  • パルス・スキップEco-mode™により軽負荷で高い効
    率を実現
  • TPS54040よりも厳密なイネーブル・スレッショルドに
    よってUVLO電圧の精度を向上
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 動作時静止電流:116µA
  • シャットダウン時電流:1.3µA
  • スイッチング周波数:100kHz~2.5MHz
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタート/シーケンシング
  • パワー・グッド出力:UV、OV
  • 内部電圧リファレンス:0.8V
  • MSOP-10およびVSON-10パッケージで供給
  • WEBENCH®およびSwitcherPro™ソフトウェア・ツー
    ルによるサポート
  • SWIFT™関連のドキュメントについては、TIのWebサ
    イトhttp://www.ti.com/swiftをご覧ください

TPS54040Aは、ハイサイドMOSFETを内蔵した42V、0.5Aの降圧型レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単純 化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷でのレギュレーション入力時消 費電流を116µAまで低減できます。また、イネーブル・ピンがLowのときには、シャットダウン時消費電流が公称1.3µAとなります。

低電圧誤動作防止は内部で2.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。 出力電圧のスタートアップ・ランプはスロー・スタート・ピンで制御され、このピンはシーケンシングまたはトラッキング用としても使用可 能です。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の94%~107%の範囲内であることを示します。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャット ダウン機能によって、過負荷状態時にデバイスを保護します。

TPS54040Aは、ハイサイドMOSFETを内蔵した42V、0.5Aの降圧型レギュレータです。電流モード制御により、外部補償が単純 化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷でのレギュレーション入力時消 費電流を116µAまで低減できます。また、イネーブル・ピンがLowのときには、シャットダウン時消費電流が公称1.3µAとなります。

低電圧誤動作防止は内部で2.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。 出力電圧のスタートアップ・ランプはスロー・スタート・ピンで制御され、このピンはシーケンシングまたはトラッキング用としても使用可 能です。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の94%~107%の範囲内であることを示します。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率および外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャット ダウン機能によって、過負荷状態時にデバイスを保護します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 0.5 A, 42 V Step Down SWIFT DC/DC Converter with Eco-mode データシート 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 1月 3日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015年 11月 10日
アプリケーション・ノート Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications 2015年 3月 5日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール (Rev. A 翻訳版) 2014年 12月 10日
その他の技術資料 TPS54040A/140A 入力3.5V~42V 出力0.5A(040A)/1.5A(140A) 降圧DC/DCコンバータ - SWIFTTM 2013年 12月 11日
アプリケーション・ノート Methods to Improve Low Dropout Operation with the TPS54240 and TPS54260 (Rev. A) 2013年 11月 6日
アプリケーション・ノート Differences between the TPS54x40, TPS54x60 and the TPS54x40A, TPS54x60A 2013年 4月 17日
アプリケーション・ノート Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 2012年 10月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54040EVM-456 — TPS54040、42V 入力、5V 出力、0.5A 評価モジュール

The TPS54040EVM-456 evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that can be achieved when designing with the TPS54040 regulator. The TPS54040 dc/dc converter is designed to provide up to a 0.5-A output from an input voltage source of 3.5 V to 42 V. Rated (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54040 PSpice Transient Model

SLIM069.ZIP (66 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54040 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM278.TSC (482 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54040 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM277.ZIP (68 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54040A Unencrypted PSpice Average Model

SLVMCU5.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54040A Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM914A.ZIP (96 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC432 TPS54x40 and TPS54x60 Buck Design Spreadsheet

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
  • TPS54040 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ
  • TPS54040A Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、0.5A 降圧コンバータ
  • TPS54060 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ
  • TPS54060-EP TPS54060-EP- Eco-Mode 搭載、0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ
  • TPS54060A Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ
  • TPS54140 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ
  • TPS54140A Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、1.5A 降圧コンバータ
  • TPS54160 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ
  • TPS54160A Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ
  • TPS54240 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、2.5A 降圧コンバータ
  • TPS54260 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、2.5A 降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

TIDA-00176 — 高精度位置補間機能付き Sin/Cos エンコーダへのインターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-00176 リファレンス デザインは、Sin/Cos 位置エンコーダに対する EMC 準拠の産業用インターフェイスです。アプリケーションには、高精度の速度制御と位置制御を必要とする産業用ドライブが含まれています。
この設計は 16 ビットのデュアル サンプル ADC を使用しており、ドロップイン互換性のある 14 ビットまたは 12 ビットのバージョンが利用できるので、性能とコストを最適化できます。また、TIDA-00176 では、SPI および QEP インターフェイスを使用して外部プロセッサとの接続が容易で、オプションの組込み ADC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00172 — 位置エンコーダーに対するインターフェイス、EnDat 2.2 リファレンス・デザイン付き

このリファレンス・デザインは、位置エンコーダとロータリー・エンコーダ向けの HEIDENHAIN EnDat 2.2 規格に基づいて、ハードウェア・インターフェイスを実装しています。ビルディング・ブロックとして、革新的なスマート eFuse テクノロジーを採用したエンコーダ向け電源や、ライン終端機能と EMC 保護機能を搭載した高信頼性の半二重 RS-485 トランシーバを使用しています。補助電源と、I/O 電圧レベルが調整可能なロジック・レベル・インターフェイスを実装しているので、EnDat 2.2 マスター・プロトコル・スタックを実行する後段のマイコンや MPU (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00175 — 5V BiSS 位置エンコーダのインターフェイス

このリファレンス・デザインは、位置エンコーダとロータリー・エンコーダ向けの BiSS 規格に基づいて、ハードウェア・インターフェイスを実装しています。このデザインは、BiSS ポイント・ツー・ポイントと、BiSS バス構成の両方をサポートしています。ビルディング・ブロックとして、革新的なスマート eFuse テクノロジーを採用した 5V BiSS エンコーダ向け電源や、ライン終端機能と EMC 保護機能を搭載した高信頼性の全二重 RS-485 トランシーバを使用しています。補助電源と、I/O 電圧レベルが調整可能なロジック・レベル・インターフェイスを実装しているので、 BiSS (または (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01574 — パワー スティーリング サーモスタット用の電力段のリファレンス デザイン

TIDA-01574 は、スマート サーモスタットや他のビル オートメーション機器向けに、高効率の電力直接供給型リファレンス デザインです。一般的に、電力直接供給型を採用すると、HVAC(エアコン)の負荷がオフのときに 24V AC から電力を引き出す方法で、Wi-Fi 対応のスマート サーモスタットのバッテリ寿命を延長することができます。この電力直接供給型リファレンス デザインは、HVAC(エアコン)負荷の動作を中断せずに 24V AC から電力を直接供給する円滑で高効率な方法を実現します。このデザインで、TPS2662 - 60V eFuse (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00180 — プログラム可能な出力電圧および保護付き電源、位置エンコーダ・インターフェイス用

このリファレンス・デザインが実装するユニバーサル電源は、出力電圧がプログラマブルで、革新的なスマート eFuse テクノロジーを搭載しており、産業用ドライブに搭載しているマルチスタンダードの位置エンコーダ・インターフェイスでの使用に適しています。eFuse は突入電流と過電流に対する保護に加え、ユーザー・プログラマブルな過電圧と低電圧に対する保護も実現し、産業用温度範囲全体にわたって高精度の制限を維持します。このデザインは、IEC61800-3 に従って、ESD、高速過渡バースト、サージに関する EMC 耐性要件を満たす仕様を実現しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ